非常にシンプルなケーブルは、固いワイヤーとプラスチックのシースでできています。このケーブルは曲げることができ、その曲げを保持します。あまり頻繁に曲げない限り、そうしないとワイヤーが切れてしまうからです。このようなシンプルなケーブルは、住宅設備で使用されます。ケーブルは一旦恒久的に設置されると、何十年もの間、そのままの状態を維持します。このようなソリッドワイヤーは、ケーブルが非常に柔軟で可動である必要がある他の多くの困難な用途には適していません。
フレキシブルケーブルと高屈曲性ケーブルとは何か、どのように違うのか、どのように作られているのか、どのような特性を持っているのか、また、どのような場合に、どのような場所で使用されるのかをご覧ください。