Japan
 
 
Japan
 
 

ストレインリリーフ

あらゆるケーブルに不可欠な保護

ストレインリリーフとは?


ストレインリリーフは、機械的ストレスからケーブルやホースを保護する機械的保護装置です。この装置は、フレキシブルケーブルをプラグ、コネクタ、ケーブルグランドなどのエンドピースに接続する際に特に重要です。 
ストレインリリーフにより、引張力、圧力、回転力、曲げ力が発生しても、ケーブルに損傷を与えることはありません。このため、ケーブルはケーブルグランドのような恒久的に設置されたものに固定されます。これにより、ケーブルが引きちぎれたり、よじれたりするのを防ぐことができる。そのため、この保護機能は移動する用途には不可欠です。
 

ストレインリリーフの仕組みは?


ストレインリリーフ付きのケーブルブッシングは、ケーブルをケーブルグランドまたはコネクタに固定します。ストレインリリーフは、外力が反対側まで届かず、ストレインリリーフが取り付けられた構造によって吸収されることを保証します。 


理想的には、制御盤内のプラグやケーブルの接点にかかる力はゼロです。ケーブルが外側でどう動いても、内側では動きません。これは接点と敏感な電子機器を保護します。

なぜケーブルにストレインリリーフが必要なのですか?


ケーブルは、引っ張られたり、曲げられたり、常に前後に動かされたりして、機械的ストレスにさらされることが多いです。その後、ケーブルは外半径に引き伸ばされ、ハウジング、コネクタ、ケーブルグランドの開口部から引き出されます。一方、内側の半径では、圧縮されて押し込まれます。 


曲げ半径が非常に小さいと、ケーブルがよじれることさえあります。ケーブルをプラグに差し込むと、長期的にはコアが損傷したり、接点からちぎれたりする可能性があります。


ストレインリリーフは、静的な電子システムなど、引張力や曲げ力にさらされないケーブルにも使用されます。ケーブルやケーブル結束をハウジングの内側に固定することで、ケーブルも長期間、設置された元の位置に留まります。システムの修理作業中、すべてのケーブルが目的の接続とコネクタに留まるようにします。

1- Cable diameter 2- Bending radius 3- Outer radius 4- Inner radius 5- Stretched or elongated sheath at outer radius 6- Compressed sheath on inner radius

ストレインリリーフが必要な産業と用途は?


答えは「すべて」です。あるいは、機械工学やプラント工学、食品産業など、ほとんどすべての分野です。ケーブルが引っ張られたり、曲げられたり、頻繁に動かされたりと、機械的ストレスにさらされる場所では、ストレインリリーフが不可欠です。 


しかし、すべてをこなせる単一のソリューションは存在しません。それは常に目的により異なります。

食品業界の詳細
Strain relief in the food industry

ストレインリリーフに関しては、どのような点に留意すべきでしょうか?


移動式電気機器(延長ケーブルや動力ケーブルのような日常的な作業用機器も含む)には、ストレインリリーフが必要です。 


「ストレインリリーフケーブルの仕様」はありませんが、ヨーロッパではDIN EN 62444規格に、米国ではUL規格UL 514Bにストレインリリーフの要件が記載されています。 


必要なストレインリリーフに影響を与えるため、ケーブルの断面とそれに関連するケーブル径が重要な役割を果たします。

LAPPは、どのようなストレインリリーフを提供していますか?

ケーブルタイは、ケーブルやケーブルの束をソケットに固定し、制御盤などで動かないケーブルが引き抜かれるのを防ぐ基本的な保護を提供します。LAPPポートフォリオには、Basic TieケーブルタイとTY - FAST®ケーブルタイが含まれます。
ケーブルの移動が必要な場合は、より複雑なソリューションが必要となります。ひとつは、M32x1.5までの真鍮製ケーブルグランド、SKINTOP® GRIPです。標準の10倍のストレインリリーフを提供するダブルレバーを装備。このケーブルブッシングは、主にフットスイッチや押しボタンコントロールユニットなど、移動する機械部品やシステム部品での使用を目的としています。

ケーブルスリーブは隙間に取り付けられ、ケーブルを通すために使用されます。例えば、SKINDICHT® DTNは直径32 mmまでのケーブルおよび電線の挿入が可能です。

真のイノベーションは、制御盤やオートメーション技術用の実用的なケーブルマルチエントリであるSKINTOP® MULTIです。省スペースのマルチブッシングでは、直径の異なる最大30本の未組立丸型ケーブルやAS-Iケーブルを伸縮性のあるゲル膜に通すだけです。ゲルは、広いクランプ範囲にわたってケーブル絶縁体の周囲をしっかりとシールし、開口部を密封すると同時に、ケーブル束全体の最適なストレインリリーフとしても機能します。

SKINTOP® MULTI
ケーブルクランプはケーブルをクランプし、断線から保護します。LAPPには、SILVYN® BW-Mのような金属製のケーブルクランプと、SILVYN® BW-K-Mのようなプラスチック製のケーブルクランプがあります。
SILVYN®コンジットグランドを使用することで、保護ケーブルのコンジットをストレインリリーフすることができます。食品産業用の衛生タイプも多数用意されています。
ストレインリリーフもケーブルチェーンでは重要なテーマです。ÖLFLEX® CONNECT CHAIN シリーズには、組み立てられたケーブルが工場で最適にストレインリリーフされた、完全装備のケーブルチェーンがあります。ÖLFLEX® CONNECT CHAINコンフィギュレータを使用すれば、マウスを数回クリックするだけでケーブルチェーンを設計できます。
ÖLFLEX® CONNECT CHAIN