Japan
 
 
Japan
 
 

ケーブル結束

ケーブルの保護と結束用

当社のケーブルバンドルホースを使用すれば、ケーブルアセンブリ、電気産業、制御盤建設などで、ケーブルを簡単かつ迅速に束ね、保護することができます。ケーブル結束ホースは、ブラック、ホワイト、ライトグレーの3色からお選びいただけます。

カテゴリ

工具とアクセサリ
ケーブル結束ソリューション
  • ケーブル・バンドル・コンジット
  • ケーブル挿入工具
  • 配線ダクト
  • ハロゲンフリー
  • 耐油性
  • 難燃性
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • ケーブル・バンドル・コンジット
      • ケーブル挿入工具
      • 配線ダクト
  • 製品デザイン
    • 内径
      • 15.0 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 8.0 mm
      • 32.0 mm
    • 全長
      • 2000.0 mm
      • 15000.0 mm
      • 20000.0 mm
      • 30000.0 mm
      • 50000.0 mm
      • 100000.0 mm
    • 結束径(最小)
      • 10.0 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
      • 6.0 mm
      • 29.0 mm
    • バンドル径用(最大)
      • 16.0 mm
      • 25.0 mm
      • 23.0 mm
      • 9.0 mm
      • 32.0 mm
    • 材料
      • ポリプロピレン
      • ライトグレー
      • オレンジ
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • ハロゲンフリー
      • 耐油性
      • 難燃性

結果

(3)