Japan
 
 
Japan
 
 

プラスチックコイル

ケーブルの結束と保護

LAPPのプラスチックコイルを使えば、ケーブルを簡単に素早く束ね、保護することができます。ケーブルの柔軟性はほぼ保たれています。プラスチックコイルは、ブラック、ブルー、イエロー、ナチュラルの4色からお選びいただけます。

カテゴリ

工具とアクセサリ
ケーブル結束ソリューション
  • ハロゲンフリー
  • 耐UV性
  • 難燃性
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 新製品
      • いいえ
  • 製品デザイン
    • 内径
      • 1.5 mm
      • 4.4 mm
      • 10.0 mm
      • 2.2 mm
      • 4.8 mm
      • 8.0 mm
      • 10.4 mm
    • ケーブル外径(公称)
      • 3.0 mm
      • 6.0 mm
      • 12.0 mm
      • 10.0 mm
    • 全長
      • 25000.0 mm
      • 50000.0 mm
      • 30000.0 mm
    • 結束径(最小)
      • 5.0 mm
      • 10.0 mm
      • 1.5 mm
      • 2.0 mm
    • バンドル径用(最大)
      • 7.0 mm
      • 20.0 mm
      • 40.0 mm
    • 材料
      • ポリエチレン
      • ポリアミド
      • ナチュラル
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • ハロゲンフリー
      • 耐UV性
      • 難燃性

結果

(1)