LAPPは、すべての要件とアプリケーションのためのケーブルタイを提供しています。製品には、ケーブルタイ、ケーブルタイマウント、およびそれに対応する工具が含まれます。
- ケーブルタイ
- ケーブルタイマウント
- テープタイ
- ケーブル・タイ・プライヤー
- 予備部品
- 固定エレメント
- 固定クランプ
- 太陽光発電
- ヘルスケア&製薬
- ロボット工学
- 鉄道車両
- 建設機械
- 暖房、換気、空調、冷凍
- 船舶
- 食品・飲料
- 組立機械
- 梱包
- ハロゲンフリー
- 難燃性
- 耐油性
- 耐UV性
- 耐薬品性
- 耐酸性
- 自己融着
- PWISフリー
- ULレコグナイズド
- cURレコグナイズド
- CEマーキング
- DNV認証
- ULリステッド
- cULリステッド
- 鉄道車両用防火試験済み
- ECOLAB