Japan
 
 
Japan
 
 

ケーブルタイマウント

ケーブルタイの締結技術

私たちは、ケーブルタイを固定するためのケーブルタイマウントの広い範囲を持っています。製品ポートフォリオには、プラグマウント、ケーブルタイ固定用のネジ/接着マウント、ケーブルタイでケーブルを固定するためのサドル付き固定マウント、ケーブルタイとネジでケーブルを固定するためのタイネジマウントなどがあります。当社のアルミニウム製スクリューマウントは、非常に堅牢なアプリケーションでケーブルを束ねるために使用できます。LAPPの検出可能なケーブルタイマウントは、金属探知機で見つけることができ、食品業界に最適です。

カテゴリ

工具とアクセサリ
ケーブルタイおよびアクセサリ
  • ケーブルタイマウント
  • 固定エレメント
  • 固定クランプ
  • ハロゲンフリー
  • 耐油性
  • 難燃性
  • 自己融着
  • PWISフリー
  • 耐UV性
  • ULレコグナイズド
  • cURレコグナイズド
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 新製品
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • ケーブルタイマウント
      • 固定エレメント
      • 固定クランプ
  • 製品デザイン
    • 材料
      • ポリアミド
      • ポリプロピレン
      • アルミニウム
      • ナチュラル
      • 金属
    • ケーブルタイ幅用
      • 4.8 mm
      • 3.6 mm
      • 7.6 mm
      • 2.4 mm
      • 5.3 mm
      • 2.8 mm
      • 4.7 mm
      • 9.0 mm
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • ハロゲンフリー
      • 耐油性
      • 難燃性
      • 自己融着
      • PWISフリー
      • 耐UV性
  • 認証と規格
    • 認証
      • ULレコグナイズド
      • cURレコグナイズド

結果

(8)