Japan
 
 
Japan
 
 

ケーブルタイ

あらゆる要件と用途に対応

ケーブルの結束や固定用に、幅広い種類のケーブルタイを提供しています。製品ラインアップには、多様な用途に対応する汎用ケーブルタイに加え、取り外し可能で再利用可能なケーブルタイも含まれています。厳しい環境下でケーブルを束ねるために、当社のステンレス製ケーブルタイを使用することができます。LAPPから検出可能なケーブルタイは、金属探知機を使用して見つけることができ、食品業界に最適です。スチール製ノーズクロージャー付きプレミアムケーブルタイは、耐熱またはUV安定加工タイプ、ラベリングエリア付き、鉄道用をご用意しています。

カテゴリ

工具とアクセサリ
ケーブルタイおよびアクセサリ
  • ケーブルタイ
  • テープタイ
  • 太陽光発電
  • ヘルスケア&製薬
  • ロボット工学
  • 鉄道車両
  • 建設機械
  • 暖房、換気、空調、冷凍
  • 船舶
  • 食品・飲料
  • 組立機械
  • 梱包
  • ハロゲンフリー
  • 難燃性
  • 耐油性
  • 耐UV性
  • 耐薬品性
  • 耐酸性
  • ULレコグナイズド
  • cURレコグナイズド
  • CEマーキング
  • DNV認証
  • ULリステッド
  • cULリステッド
  • 鉄道車両用防火試験済み
  • ECOLAB
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • ケーブルタイ
      • テープタイ
    • 産業セグメント
      • 太陽光発電
      • ヘルスケア&製薬
      • ロボット工学
      • 鉄道車両
      • 建設機械
      • 暖房、換気、空調、冷凍
      • 船舶
      • 食品・飲料
      • 組立機械
      • 梱包
  • 製品デザイン
    • 全長
      • 200.0 mm
      • 360.0 mm
      • 290.0 mm
      • 140.0 mm
      • 186.0 mm
      • 92.0 mm
      • 340.0 mm
      • 160.0 mm
      • 184.0 mm
      • 203.0 mm
      • 240.0 mm
      • 520.0 mm
      • 680.0 mm
      • 840.0 mm
      • 98.0 mm
      • 150.0 mm
      • 208.0 mm
      • 284.0 mm
      • 300.0 mm
      • 356.0 mm
      • 365.0 mm
      • 771.0 mm
      • 25000.0 mm
      • 100.0 mm
      • 102.0 mm
      • 112.0 mm
      • 120.0 mm
      • 125.0 mm
      • 136.0 mm
      • 141.0 mm
      • 198.0 mm
      • 205.0 mm
      • 219.0 mm
      • 223.0 mm
      • 291.0 mm
      • 320.0 mm
      • 330.0 mm
      • 361.0 mm
      • 366.0 mm
      • 368.0 mm
      • 370.0 mm
      • 375.0 mm
      • 450.0 mm
      • 500.0 mm
      • 540.0 mm
      • 665.0 mm
      • 750.0 mm
      • 780.0 mm
      • 135.0 mm
      • 151.0 mm
      • 212.0 mm
      • 222.0 mm
      • 228.0 mm
      • 304.0 mm
      • 457.0 mm
      • 480.0 mm
      • 1016.0 mm
    • 厚さ
      • 0.26 mm
      • 1.0 mm
      • 1.4 mm
      • 1.2 mm
      • 1.7 mm
      • 1.75 mm
      • 1.09 mm
      • 1.35 mm
      • 1.8 mm
      • 1.3 mm
      • 1.85 mm
      • 1.9 mm
    • 結束径(最小)
      • 2.0 mm
      • 3.5 mm
      • 6.0 mm
      • 3.0 mm
      • 1.0 mm
      • 35.0 mm
      • 2.5 mm
      • 9.5 mm
      • 8.0 mm
      • 4.0 mm
      • 34.0 mm
      • 10.0 mm
      • 19.0 mm
    • バンドル径用(最大)
      • 50.0 mm
      • 102.0 mm
      • 45.0 mm
      • 32.0 mm
      • 16.0 mm
      • 51.0 mm
      • 76.0 mm
      • 90.0 mm
      • 100.0 mm
      • 21.0 mm
      • 29.0 mm
      • 78.0 mm
      • 103.0 mm
      • 152.0 mm
      • 203.0 mm
      • 254.0 mm
      • 40.0 mm
      • 229.0 mm
      • 25.0 mm
      • 38.0 mm
      • 44.0 mm
      • 63.0 mm
      • 79.0 mm
      • 80.0 mm
      • 130.0 mm
      • 158.0 mm
      • 220.0 mm
      • 233.0 mm
      • 35.0 mm
      • 305.0 mm
    • 材料
      • ポリアミド
      • ステンレス
      • ポリエチレン
      • ポリプロピレン
    • ケーブルタイ幅
      • 4.6 mm
      • 3.6 mm
      • 4.8 mm
      • 2.4 mm
      • 7.5 mm
      • 3.5 mm
      • 4.5 mm
      • 7.9 mm
      • 7.6 mm
      • 2.3 mm
      • 6.9 mm
      • 7.0 mm
      • 2.5 mm
      • 2.6 mm
      • 3.9 mm
      • 4.4 mm
      • 4.7 mm
      • 5.7 mm
      • 6.6 mm
      • 9.0 mm
      • 12.7 mm
      • 19.0 mm
      • 3.55 mm
      • 7.7 mm
      • ナチュラル
      • 金属
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • ハロゲンフリー
      • 難燃性
      • 耐油性
      • 耐UV性
      • 耐薬品性
      • 耐酸性
  • 認証と規格
    • 認証
      • ULレコグナイズド
      • cURレコグナイズド
      • CEマーキング
      • DNV認証
      • ULリステッド
      • cULリステッド
      • 鉄道車両用防火試験済み
      • ECOLAB

結果

(16)