ストランドやケーブルは、LAPPの非絶縁および絶縁ケーブルラグを使用して、ネジ止めまたはプラグインすることで接続できます。当社の絶縁イージーエントリーケーブルラグには、リング型、フォーク型、フランジ型、ピン型ケーブルラグ、丸型コネクタ、コネクタスリーブ、バット・コネクタ、エンド・コネクタなど、さまざまな形状のものがあります。DIN 46234に準拠した非絶縁型圧縮ケーブルラグと、さまざまなストランドクラスに対応したチューブケーブルラグを提供しています。LAPPのチューブケーブルラグポートフォリオには、細線および多芯銅導線用のKRチューブケーブルラグ(クラス2および5)、多芯銅導線用のKRTチューブケーブルラグ(クラス2)、多芯、細線および極細銅導線用のKRFチューブケーブルラグ(クラス2、5および6)、多線、細線および極細銅導線用の特に狭い接続フランジ付きKRFSチューブケーブルラグ(クラス2、5および6)、多線および細線銅導線用の狭い接続プレート付きKRFNチューブケーブルラグ(クラス2および5)があります。