Japan
 
 
Japan
 
 

フェルール端子

絶縁および非絶縁フェルール端子

LAPPの非絶縁および絶縁フェルール端子を使用することで、ダメージを与えることなくシールド端子に撚り線導線を接続することができます。当社の絶縁フェルール端子は、DINカラーコード、2芯撚り線用ツインエンドスリーブ、短絡防止およびUL-CSA-HARマルチスタンダードケーブル用など、さまざまな設計が可能です。

カテゴリ

工具とアクセサリ
  • エンドスリーブ
  • 暖房、換気、空調、冷凍
  • 耐油性
  • 耐薬品性
  • 耐食性
  • ハロゲンフリー
  • 難燃性
  • 耐UV性
  • ULリステッド
  • cULリステッド
フィルター
  • 一般情報
    • 適切な圧着コネクタインサート
      • PEW 12.090
      • PEW 12.091
      • PEW 12.090-6
      • PEW 12.331
      • PEW 12.097
      • PEW 12S.093
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • エンドスリーブ
    • 産業セグメント
      • 暖房、換気、空調、冷凍
  • 製品デザイン
    • 全長
      • 14.5 mm
      • 14.0 mm
      • 15.0 mm
      • 16.0 mm
      • 23.0 mm
      • 140.0 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 12.5 mm
      • 13.5 mm
      • 29.0 mm
      • 6.0 mm
      • 10.5 mm
      • 16.5 mm
      • 17.5 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 30.0 mm
      • 7.0 mm
      • 15.5 mm
      • 18.5 mm
      • 19.5 mm
      • 21.0 mm
      • 24.5 mm
      • 27.0 mm
      • 35.0 mm
      • 39.0 mm
      • 44.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.5 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 21.5 mm
      • 24.0 mm
      • 25.5 mm
      • 36.0 mm
      • 37.0 mm
      • 41.0 mm
      • 48.0 mm
      • 58.0 mm
      • 145.0 mm
      • 14500.0 mm
    • For cross-section
    • 断面用
      • 1.5 mm²
      • 0.75 mm²
      • 1.0 mm²
      • 0.5 mm²
      • 2.5 mm²
      • 16.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 4.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 0.34 mm²
      • 0.25 mm²
      • 50.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 120.0 mm²
      • 150.0 mm²
    • コネクター素材
      • 電解銅
    • 断熱材
      • ポリプロピレン
      • グレー
      • オレンジ
      • ターコイズ
      • 透明
      • アイボリー
      • ベージュ
      • 薄青
    • ケーブルラグデザイン
      • エンドスリーブ
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • 耐油性
      • 耐薬品性
      • 耐食性
      • ハロゲンフリー
      • 難燃性
      • 耐UV性
  • 認証と規格
    • 認証
      • ULリステッド
      • cULリステッド

結果

(9)