Japan
 
 
Japan
 
 

EMCおよびアース製品

接地およびEMC保護用の幅広い製品群

LAPPは、ケーブルのアースおよびEMC保護用の幅広い製品を取り揃えています。製品ラインナップには、シールドコネクタ、銅編組シールド、シールドテープ、アースストラップなどがある。

  • シールドコネクタ
  • アーシング・ストラップ
  • シールド端子
  • シールドテープ
  • 編組シールド
  • 鉄道車両
  • リフト&エレベーター
  • エネルギー
  • 暖房、換気、空調、冷凍
  • 梱包
  • 耐食性
  • 耐UV性
  • 耐油性
  • 難燃性
  • 耐薬品性
  • ストレインリリーフ
  • ハロゲンフリー
  • ULレコグナイズド
  • cURレコグナイズド
  • ULリステッド
フィルター
  • 一般情報
    • 設置タイプ
      • スクリュー
      • ダイレクトアッセンブリー
      • トップハットレール上
      • ロック
    • スリーブタイプ
      • インナー・スリーブ
      • アウタースリーブ
    • 適切な圧着コネクタインサート
      • PEW 12.1426 SK
      • PEW 12.1425 SK
      • PEW 12.1427 SK
      • PEW 12.1428 SK
      • PEW 12.1430 SK
      • PEW 12.1429 SK
      • PEW 12S.1440 SK
      • SC01 A
      • SC01 B
      • SC02 C
      • SC02 D
      • SC02 E
      • SC02 F
      • SC03 G
      • SC03 H
      • SC03 J
      • SC04 K
      • SC04 L
      • SC04 M
      • SC04 N
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 新製品
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • シールドコネクタ
      • アーシング・ストラップ
      • シールド端子
      • シールドテープ
      • 編組シールド
    • 産業セグメント
      • 鉄道車両
      • リフト&エレベーター
      • エネルギー
      • 暖房、換気、空調、冷凍
      • 梱包
  • 製品デザイン
    • スクリーン直径(最小)
      • 3.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 1.3 mm
      • 1.5 mm
      • 3.5 mm
      • 4.8 mm
    • スクリーン直径(最大)
      • 6.0 mm
      • 8.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.0 mm
      • 18.0 mm
      • 2.3 mm
      • 3.3 mm
      • 4.5 mm
      • 7.7 mm
      • 金属
      • シルバー
      • オレンジ
      • 緑/黄
    • ワイヤー本数
      • 1056
      • 168
      • 528
      • 576
    • コンダクタ材料
      • 錫メッキ銅
      • 裸銅
    • リボン幅
      • 9 mm
      • 12 mm
      • 19 mm
      • 25 mm
    • ねじ込み式
      • M 6
      • M 8
    • 最小圧着範囲
      • 3.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
    • 最小ケーブル外径用
      • 1.0 mm
      • 4.0 mm
      • 10.0 mm
      • 20.0 mm
    • 適合導体サイズ (mm2)
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 6.0 mm²
    • ケーブル絶縁体の基材
      • ポリ塩化ビニル
    • 最大圧着範囲
      • 6.0 mm
      • 8.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.0 mm
      • 18.0 mm
    • 内径
      • 2.56 mm
      • 3.25 mm
      • 3.78 mm
      • 3.96 mm
      • 4.75 mm
      • 4.93 mm
      • 5.2 mm
      • 5.56 mm
      • 5.71 mm
      • 5.9 mm
      • 6.63 mm
      • 6.98 mm
      • 7.14 mm
      • 7.29 mm
      • 7.54 mm
      • 8.84 mm
      • 9.52 mm
      • 1.17 mm
      • 1.47 mm
      • 1.6 mm
      • 1.87 mm
      • 2.0 mm
      • 2.2 mm
      • 2.44 mm
      • 2.76 mm
      • 2.92 mm
      • 3.14 mm
      • 3.4 mm
      • 4.2 mm
      • 4.4 mm
      • 4.44 mm
      • 5.05 mm
      • 6.35 mm
      • 6.75 mm
      • 7.92 mm
      • 7.95 mm
      • 8.3 mm
      • 9.12 mm
      • 10.28 mm
      • 10.54 mm
      • 10.8 mm
      • 11.68 mm
      • 12.7 mm
    • 最大ケーブル外径用
      • 4.0 mm
      • 10.0 mm
      • 20.0 mm
      • 50.0 mm
    • ケーブル外径(公称)
      • 5.76 mm
      • 7.54 mm
      • 3.16 mm
      • 3.86 mm
      • 4.54 mm
      • 4.9 mm
      • 5.46 mm
      • 6.22 mm
      • 6.35 mm
      • 6.5 mm
      • 6.7 mm
      • 7.77 mm
      • 8.3 mm
      • 8.4 mm
      • 8.5 mm
      • 9.2 mm
      • 1.9 mm
      • 2.1 mm
      • 2.23 mm
      • 2.44 mm
      • 2.63 mm
      • 2.9 mm
      • 3.02 mm
      • 3.36 mm
      • 3.68 mm
      • 3.7 mm
      • 4.0 mm
      • 4.92 mm
      • 5.79 mm
      • 5.97 mm
      • 7.14 mm
      • 9.45 mm
      • 9.98 mm
      • 10.13 mm
      • 10.2 mm
      • 10.3 mm
      • 11.5 mm
      • 11.76 mm
      • 12.06 mm
      • 12.95 mm
      • 14.6 mm
    • コネクター素材
      • ブロンズ
      • 電解銅
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • 耐食性
      • 耐UV性
      • 耐油性
      • 難燃性
      • 耐薬品性
      • ストレインリリーフ
      • ハロゲンフリー
  • 認証と規格
    • 認証
      • ULレコグナイズド
      • cURレコグナイズド
      • ULリステッド

結果

(8)