当社のEMCシールドクランプは、ケーブルシールドの確実なアース接続に最適です。LAPPのEMCシールドクランプは、直接取付およびト ッ プハッ トレ ールへの取付に適しています。クランプ範囲が異なるため、個別に使用することができます。
- シールド端子
- ストレインリリーフ
- 耐食性
当社のEMCシールドクランプは、ケーブルシールドの確実なアース接続に最適です。LAPPのEMCシールドクランプは、直接取付およびト ッ プハッ トレ ールへの取付に適しています。クランプ範囲が異なるため、個別に使用することができます。