LAPP社は、ケーブルの収縮と絶縁のための幅広い製品を取り揃えています。製品ラインアップには、絶縁テープおよびホース、収縮ホース、シーリングキャップおよびジャンクションスリーブ、ならびにヒートガンが含まれます。
- シュリンクホース
- 絶縁チューブ
- 絶縁テープ
- エンドスリーブ
- ジャンクションスリーブ
- ヒートガン
- 太陽光発電
- 鉄道車両
- 4
- 2
- 3
- 耐薬品性
- 耐UV性
- 耐油性
- 難燃性
- ハロゲンフリー
- 自己消炎性
- ULレコグナイズド
- cURレコグナイズド
- ULリステッド
- VDE認証
- cULリステッド
LAPP社は、ケーブルの収縮と絶縁のための幅広い製品を取り揃えています。製品ラインアップには、絶縁テープおよびホース、収縮ホース、シーリングキャップおよびジャンクションスリーブ、ならびにヒートガンが含まれます。