Japan
 
 
Japan
 
 

シーリングキャップとジャンクションスリーブ

ケーブル端部およびケーブル接続部の確実なシールのために

当社の熱収縮シーリングキャップは、湿気や汚染物質からケーブル端部をしっかりとシールするために使用されます。当社のジャンクションスリーブは、ケーブルスプライスの絶縁とシールに使用できます。

カテゴリ

工具とアクセサリ
  • エンドスリーブ
  • ジャンクションスリーブ
  • 太陽光発電
  • 4
  • 2
  • 3
  • ハロゲンフリー
  • 耐UV性
  • 耐油性
  • 耐薬品性
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • エンドスリーブ
      • ジャンクションスリーブ
    • 産業セグメント
      • 太陽光発電
  • 製品デザイン
    • ケーブル外径(公称)
      • 55.0 mm
      • 60.0 mm
      • 15.0 mm
      • 25.0 mm
      • 30.0 mm
      • 36.0 mm
      • 40.0 mm
      • 75.0 mm
      • 80.0 mm
      • 90.0 mm
      • 102.0 mm
      • 148.0 mm
    • パネル厚
      • 3.3 mm
      • 4.0 mm
      • 2.0 mm
      • 2.3 mm
      • 3.0 mm
    • 材料
      • ポリオレフィン
    • コア数
      • 4
      • 2
      • 3
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • ハロゲンフリー
      • 耐UV性
      • 耐油性
      • 耐薬品性

結果

(2)