LAPPの収縮ホースは、ケーブルの保護、絶縁、ケーブル結束を可能にします。汎用用途向けの収縮ホース、EN 45545-2 HL3規格に準拠した業界認証済み収縮ホース、ならびに北米市場および高負荷用途向けのPUR収縮ホースも提供しています。当社のハロゲンフリー収縮ホースは、公共施設での使用に適しています。袋詰めだけでなく、小口消費者向けの箱や、メンテナンスや修理用のセットも用意している。
- シュリンクホース
- 太陽光発電
- 鉄道車両
- 耐薬品性
- 難燃性
- 耐UV性
- 耐油性
- ハロゲンフリー
- ULレコグナイズド
- cURレコグナイズド
- ULリステッド
- VDE認証
- cULリステッド