Japan
 
 
Japan
 
 

その他

ケーブル用アクセサリ

LAPPの丸型および平型ケーブルウェッジクランプは、ケーブルを安全かつ迅速に固定できます。

カテゴリ

  • ケーブル・ウェッジ・クランプ
  • 取り付け板
  • ハロゲンフリー
フィルター
  • 一般情報
    • 以下に適切:
      • (1-2)*FKK 08
      • (1-2)*RKK 01-06
      • (1-3)*RKK 01-06
      • 1*FKK 07
      • または1*FKK 07と1*RKK 01-06
      • または1*FKK07
      • または2*RKK 01-06
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • ケーブル・ウェッジ・クランプ
      • 取り付け板
  • 製品デザイン
    • ケーブル数
      • 1
      • 2
      • 3
    • フラットケーブルの最小高さ
      • 2.0 mm
    • フラットケーブルの高さ(最大)
      • 10.0 mm
      • 17.0 mm
    • 最小ケーブル外径用
      • 19.0 mm
      • 15.0 mm
      • 7.0 mm
      • 11.5 mm
      • 18.0 mm
      • 24.5 mm
    • 最大ケーブル外径用
      • 26.0 mm
      • 18.0 mm
      • 11.0 mm
      • 14.0 mm
      • 21.0 mm
      • 24.0 mm
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • ハロゲンフリー

結果

(4)