Japan
 
 
Japan
 
 

ストリッピング工具

様々なケーブルに対応する工具

LAPPでは、多くのケーブルタイプに適したストリッピング工具が見つかります。これには、様々な異なる絶縁材を処理するための交換可能なカートリッジを備えたストリッピング工具が含まれます。LAPPはまた、ソーラー、PCF、POF、センサーケーブルなどの特殊用途に適したストリッピング工具も用意しています。当社のストリップ製品ポートフォリオには、バスケーブル、センサーケーブル、グラスファイバーケーブル、FastConnectケーブルだけでなく、ユニバーサルアプリケーション用の工具も含まれています。

カテゴリ

工具とアクセサリ
  • ストリッピング工具
  • 解体工具
  • ナイフ
  • ナイフカートリッジ
  • スペアブレード
  • 光ファイバーケーブル工具
  • フック
  • サポート・ジョー
  • ロケータ
  • 耐食性
  • GS認証
  • TÜV認証
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • lappDisplayNewIcon
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • ストリッピング工具
      • 解体工具
      • ナイフ
      • ナイフカートリッジ
      • スペアブレード
      • 光ファイバーケーブル工具
      • フック
      • サポート・ジョー
      • ロケータ
  • 製品デザイン
    • ケーブル外径用
      • 2.0 mm
    • 最小ケーブル外径用
      • 2.5 mm
      • 3.2 mm
      • 4.4 mm
      • 4.5 mm
      • 1.5 mm
      • 4.0 mm
      • 20.0 mm
    • 最大ケーブル外径用
      • 8.0 mm
      • 4.4 mm
      • 7.0 mm
      • 40.0 mm
      • 5.9 mm
      • 6.5 mm
      • 11.0 mm
      • 15.0 mm
      • 25.0 mm
    • For cross-section
    • 断熱材用
      • ポリ塩化ビニル
      • ポリテトラフルオロエチレン
      • ポリウレタン
      • 熱可塑性エラストマー
      • ポリオレフィン
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • 耐食性
  • 認証と規格
    • 認証
      • GS認証
      • TÜV認証

結果

(15)