オンラインショップを貴社の注文システムにシームレスに統合し、注文プロセスをさらに効率化しましょう。
課題にお気づきですか?受注処理には時間がかかることが多く、ERPシステムでのデータ入力が重複することで貴重な時間を費やしています。オープン カタログ インターフェース(OCI)接続を使えば、このようなことは過去のものとなります!シームレスな統合により時間を節約し、面倒なマスターデータのメンテナンスを回避し、包括的な製品選択の恩恵を受けることができます。購買プロセスを改善し、注文データの転送がいかに簡単で効率的かを体験してください。
How our OCI interface works
OCI接続からLAPPのメリット一覧
- 貴社の受発注システムにシームレスに統合: 貴社の商品管理システムで直接注文を管理し、御社独自の承認および注文プロセスに準拠しながら、当社のオンラインショップをご活用ください。
- 発注プロセスの効率化:ERPシステムでの手作業による二重入力を省き、時間のかかるマスターデータのメンテナンスを動的に行うことで、発注時の貴重な時間を節約できます。LAPPオンラインショップへの追加ログインも必要ありません。
- リアルタイムの価格と在庫状況:顧客固有の価格や在庫状況を、システムに保存したり更新したりすることなく、リアルタイムでアクセスできます。
- エラーの最小化: 自動化されたデータ転送は、数字の転記などのエラーを効果的に削減します。
- 迅速な商品発注:よく注文する商品のお気に入りリストを簡単に作成したり、クイックエントリ機能を使って材料番号で直接注文することができます。
- 簡単な実装:標準化されたインターフェースにより、大規模なITリソースやハードウェアを追加することなく、OCIをお客様のシステムに簡単に統合できます。
OCIインターフェースの仕組み
当社のOCIソリューションにより、発注プロセスをより効率的に、より少ないエラーで整理することができます。OCIは、LAPPオンラインショップのカートの中身を、ボタンひとつでシステムに統合することができます。これにより、注文データを手作業で入力する必要がなくなり、貴重な時間を節約できます。
システムで注文書や購入依頼書を作成すると、LAPPオンラインショップに直接アクセスできます。商品管理システムに保存されたOCIパラメータはバックグラウンドでロードされるため、自動的にログインされ、カスタマイズした設定をすぐにショップで使用することができます。商品検索やカートへの収納など、すべての機能を制限なくご利用いただけます。
従来のオンライン注文との決定的な違いは、注文プロセスの最後で明らかになる。OCIコールが行われると、カートはLAPPに直接送信されず、商品管理システムに戻される。説明、注文数量、単位、価格、通貨、価格単位、納期、材料番号、材料グループクラス、注文番号、品目番号など、関連するすべてのOCIフィールドが転送されます。これにより、データの重複入力を防ぎ、エラーを最小限に抑えることができます。
データがERPシステムに正常に転送されるとすぐに、事前に入力された注文リクエスト(BANF)または注文書が届きます。LAPPへの実際の注文は、ファックス、電子メール、EDIなど、ERPシステムを通じて通常通り行われます。また、必要に応じて、LAPPのオンラインショップで直接ご注文いただくこともできます。
Overview of interfaces at LAPP
お問い合わせ
今すぐOCI接続のメリットを享受し、長期的に購買プロセスを最適化しましょう。今すぐ個別相談をご予約の上、OCIがお客様の具体的なご要望をどのようにサポートできるか、当社の専門家が個別にご案内いたします。より効率的な注文プロセスへの第一歩を踏み出し、今すぐお問い合わせください。皆様のお役に立てることを楽しみにしています!