ホワイトペーパー「導体断面積を大きくすることでコストとCO₂排出量を削減する方法」
ケーブルに大きな導体断面積を選択することで、長期的なコストを削減できるだけでなく、CO₂排出量も削減できることを、最新のホワイトペーパーでご確認ください。エネルギーロスを減らし、効率的に使用することで、長期的な経済的・生態学的メリットを実感してください。
ホワイトペーパー「グリーンマテリアル:バイオベースプラスチック」
人類は、限りある資源の消費と温室効果ガスの排出を大幅に削減しなければならなりません。バイオベースプラスチックはここで重要な役割を果たします。ホワイトペーパーでは、これらのプラスチックの特性と、これらのアプローチがLAPPの製品ポートフォリオにもたらす可能性について説明しています。
ホワイトペーパー「ACおよびDCシステムのケーブルおよび電線の断面の計算と選択」
当社の専門家は、ACおよびDCシステムのケーブル断面の計算と選択を支援するアドバイザーを作成しました。
ホワイトペーパー「ACおよびDCシステムにおけるケーブルおよびワイヤーの銅断面積と伝送損失の比較」
当社の専門家が、「交流および直流システムにおけるケーブルと線路の銅断面積と伝送損失の比較」というトピックを扱ったガイドを作成しました。
ホワイトペーパー シングルペアイーサネット(SPE):IIOTの未来
シングルペアイーサネットが産業用モノのインターネット(IIOT)の未来であることは、メーカーとユーザーの間で一致しています。これはユーザーにとって多くの利点がありますが、現在考慮しなければならない点もあります。このホワイトペーパーでは、どのような点が重要で、ユーザーは何に注意を払う必要があるかを説明しています。
ホワイトペーパー ÖLFLEX® CONNECT SERVO
サーボアセンブリを選ぶ際に重視すべき点は?高い品質についてです。また、ケーブルの特性が用途に合っているかどうかも確認する必要があります。ÖLFLEX® CONNECT SERVOシリーズには、さまざまなバリエーションがあります。
ケーブルチェーンの技術指針に関するホワイトペーパー
ケーブルチェーンの調達と組み立てには、考慮すべきことがたくさんあります。このガイドでは、環境条件、可能なシステム構成、ケーブル組み立てのガイドラインに関する有益な情報をご覧いただけます。
ホワイトペーパー「バスにおけるケーブル配線の新規格」
バスのケーブル配線に関する新しいEU規格は、旅客輸送に使用されるバスの防火要件を大幅に引き上げています。当社のホワイトペーパーでは、特にイーサネットケーブルの使用に関して、この規格に関する有益な情報をご覧いただけます。
ホワイトペーパー 食品産業用ケーブルおよびコネクタ
食材がどこで加工されるにせよ、衛生管理は最優先事項です。したがって、生産施設は衛生設計の原則に従って生産されなければなりません。このホワイトペーパーでは、ケーブル、プラグ、ハウジングのフィードスルーに関して、どのような衛生ゾーンが存在し、何を守らなければならないかを説明しています。