Japan
 
 
Japan
 
 

REACHおよびRoHSと製品のカーボンフットプリント


製品に含まれる有害物質の使用は、ますます厳しくなる国際的な法律や規制の対象となっています。

お問い合わせに対応するため、以下の情報を提供させていただきます。当社がお客様にお届けする製品には、当社の知る限り、上市を禁止するような濃度の物質は含まれておりません。

当該規則は、特に以下の法的要件を満たしています。

  • 2011/65/EU:RoHS指令
  • 1907/2006/EC:REACH規則
  • 2006/122/EC:ペルフルオロオクタンスルホン酸塩(PFOS)制限指令
  • 1005/2009/EC:オゾン層破壊物質規制
  • ElektroStoffV:電気・電子機器物質規制

POP - 欧州議会規則(EU)2019/1021号

カーボンフットプリント


私たちは、多くの製品についてカーボンフットプリント(ゆりかごからゲートまで)を算出しました。ご興味のある方は、直接お問い合わせください。 

詳細はこちら

欧州議会RoHS指令2011/65/EU


電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する2011年6月8日付欧州議会・理事会指令2011/65/EU

指令2011/65/EU(RoHS II)は、特定の電気・電子機器(EEE)における鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)の使用を制限しています。2011年7月、この指令は発効し、2013年1月3日付で旧指令2006/95/EC(RoHS)に完全に取って代わりました。

RoHS IIの禁止物質リストに新しい物質は追加されていません。しかし、この規制はもはや従来の物質に限定されるものではなく、将来的に物質を追加するプロセスが導入されています(REACHと同様)。LAPPは今後もこのプロセスを監視し、さらなる物質規制の可能性に対応していく。

RoHS II指令の適用範囲にかかわらず、LAPPのメインカタログに掲載されている全製品は、電気電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令2011/65/EU(RoHS II)に準拠しています。これらの製品は、指令の附属書IIIに記載された例外を考慮に入れて、RoHS II指令で指定された禁止物質またはそこで指定された最大許容濃度を一切含んでいません。

EUのRoHS指令の適用除外(6)の重要な変更点


EU委員会は2025年11月のEU官報で、鉄鋼、アルミニウム、銅に含まれる鉛に関する重要な適用除外を変更し、場合によっては適用除外を拡大しないことを決定した。いくつかの例外については、使用制限の幅が狭められた。

適用除外6c(銅の合金成分としての鉛)は、限られた範囲でのみ拡大される。

さらなる延長の可能性はあるが、その可能性は低い。これ以上の延長がなければ、2027年6月30日以降、この免除を受けた製品を市場に出すことはできない。

REACH - 欧州議会規則 (EC) No 1907/2006


化学物質の登録、評価、認可および制限に関する2006年12月18日付欧州議会および理事会規則(EC)No.1907/2006

REACH指令により、EUは化学物質の登録、評価、認可、制限のための調和システムを構築しました。この指令の目的は、人間の健康と環境を高いレベルで保護することです。

お客様情報

何か質問はありますか?

REACHに関する詳しい情報は、REACHコンタクトパートナーまでお問い合わせください。
電子メールを送信する

有害物質規制法(TSCA)


2021年2月5日、米国 環境保護庁(EPA)は、有害物質規制法(TSCA)第6条に基づく新規則を発表しました。それによると、様々な例外を除き、5つのPBT物質が米国内の製品に含まれることを短期間で禁止する必要があります。2021年3月8日以降、米国で輸入、加工(製造)、製品販売が禁止される物質のリストは以下のとおりです。

  • デカブロモジフェニルエーテル(DecaBDE) (CAS No. 1163-19-5)
  • フェノール、イソプロピル化リン酸(3:1)(PIP(3:1))(CAS番号68937-41-7)、他の名前:トリス(4-イソプロピルフェニル)ホスフェート;CAS:68937-41-7]。
  • 2,4,6-トリス(tert-ブチル)フェノール (2,4,6-TTBP) (CAS No. 732-26-3)
  • ヘキサクロロブタジエン(HCBD) (CAS No.87-68-3)
  • ペンタクロロチオフェノール (PCTP) (CAS No.133-49-3)

入手可能な情報を調査した結果、5物質のうち4物質はGADSLリストにも含まれており、自動車部品メーカーがすでに申告対象としていることが分かりました。米国における物質、使用分野およびその制限に関する詳細は、TÜV SÜD - USA: EPA bans five PBT chemicals and EPA:TSCAに基づく化学物質の評価と管理をご覧ください。

PBT化学物質に関するEPAの情報

現在の状況および今後の米国での禁止措置のため、私たちは現在、製品や素材に特定物質が含まれていないかどうか、積極的にチェックしています。しかし、これは米国における短期的な法改正であるため、現時点では明確な見解を示す立場にはありません。

信頼できる情報が入手でき次第、お問い合わせに対応させていただきます。

紛争鉱物報告テンプレート(CMRT)

CMRT 6.5
今すぐダウンロード

Extended Mineral Reporting Template (EMRT)

EMRT 2.1
Download now

WEEE - 欧州指令 2012/19/EU

今すぐダウンロード

持続可能な建設

今すぐダウンロード