簡単な説明:
PROFINETのパッシブインフラ全体の概要をご覧ください。
ワークショップの後は、アプリケーションに適したコンポーネントを選択し、PROFINETに準拠した設置の計画ができます。
実践編では、PROFINETケーブルとコネクタの扱い方を学び、迅速かつミスなく取り付けられるようにします。
トレーニングコースの内容
このトレーニングコースでは、イーサネットデータケーブルの基本を理解し、LAPP ETHERLINE® 産業用Ethernet metrewareポートフォリオの概要を学びます。産業環境におけるイーサネットの利点を説明し、近年、産業用イーサネットノードの数が急速に増加している理由を説明します。さらに、PROFINETのような一般的な産業用イーサネットプロトコルに関する内容も紹介し、データケーブルに対する要件についても説明します。
最後に、PROFINET プラグコネクタとパッチコードの概要を説明します。
実践編では、一般的な産業用イーサネットケーブルとプラグコネクタの扱い方を学びます。これは、監督のもと、ケーブルにプラグコネクタを自分で取り付けることを含みます。続いて、イーサネットケーブルアセンブリの測定と、最も重要な計測パラメータの解釈が行われます。
必要な予備知識
- 電気工学の基礎知識
- 工具の取り扱いに関する基礎知識