- 4ウェイエントリ
- ドラムは、ロードキャリアから直接巻き戻すことができます。
- ドラムを移動させる必要がないため、破損の危険性が少ないです。
- 再利用可能
- IPPC処理により輸出に適しています。
物流製品
ケーブルドラムパレット
巻き戻し機能付き搬送補助具
直接巻き戻し機能付きの搬送補助器具が必要ですか?当社のケーブルドラムパレットを使用すれば、フランジ直径90 cmまでのドラムをロードキャリアから直接巻き戻すことができます。
当社のケーブルドラムパレットは、理想的な輸送および保管オプションであり、IPPC処理により輸出にも適しています。
Champion
ポータブルでフレキシブルに調整可能なケーブルディスペンサー
Championは、軽量なドラム巻き戻し用ソリューションです。15cmの小さなコイルや、フランジ直径90cmまでのドラムを簡単に巻くことができます。特別な設計により、LAPP Championは特に軽量でありながら、様々な路面での安全で安定したスタンドを実現しています。
ケーブルディスペンサーには、Champion 52とChampion 67の2種類のモデルがあります。モデルによって、最大52cmまたは67cmまでのさまざまなドラム幅に対応します。
- 軽量設計のユニバーサルケーブルドラム巻き戻し機
- ゴム足による確実な安定性と、ステアリングプーリーによる運搬性
- 6段階に調節可能なサポートローラー
- 耐荷重200kgまで
- 高品質のステンレス素材を使用しているため、耐候性に優れています
カスタマイズラックソリューション
カスタマイズされたドラムとリングラックシステム
当社のラックシステムは、あらゆる要件に柔軟に対応できるよう個別に計画し、必要に応じて拡張することができます。理想的な収納オプションであり、ラックのアイテムを直接使用することができます。
- すべての物品を清潔かつ明確に保管
- 少ないセットアップ時間
- ケーブルはラックから束ねることができる
- 簡単な取り外しオプション
プラスチックドラム
衛生的に厳しい用途向けドラム
特定の衛生条件を満たす必要がありますか?ご要望に応じて、当社のケーブルや電線を環境に優しい再生プラスチックドラムに追加料金で梱包し、クリーンルームで使用することもできます。
- クリーンルームでの使用に適している
- ポリプロピレン製
- 低重量にもかかわらず高い安定性
- 輸出に適している
- 選択可能なドラムのサイズは、LAPP標準合板ドラムと同じです。
ラミフレックスケーシング
海上輸送用スマートドラムケーシング
海上輸送に適した梱包ソリューションが必要ですか?当社は、木製ボードのケーシングに代わるシンプルで時間節約になる、費用対効果の高いラミフレックスのケーシングを提供できます。これにより、海上輸送中の影響からケーブルを効果的に保護します。
- ケーシングを粘着テープで固定することで、ドラムフランジへのダメージを軽減。
- ケーブルドラムのフランジ間に完璧にフィットするUV安定ドラムケーシング(空洞なし)
- ケーブルを損傷から効果的に保護(100kg/cm³までの耐衝撃性)
- 虫や海水に強い
- 怪我のリスクを軽減(釘や木の破片を使用しない)
マルチチャンバードラム
数本のケーブルの敷設と現場での撚り線作業
個別に設定可能な有料のマルチチャンバードラムは、建設現場で直接ストランディングを行うことができます。マルチチャンバードラムにより、複数のケーブルを同時に挿入することができます。
- 輸送コストの削減
- 設置場所での複数ケーブルの同時敷設
- 現場でのプロセスの簡素化
- 何本もの複雑な撚り合わせは不要です
シングルコア用システム
移動式搬送・整理・切断システム
シングルコアの移動搬送、整理、切断システムが必要ですか?LAPPはそのソリューションを提供します!LAPPシングルコアリングには、トロリーや単芯容量が異なるTRONICボックスまたはTRONICモジュールの2種類の基本システムがあります。オプションとして、両システムに切断装置を備えた測定装置を選択することもできる。 TRONIC S12シングルコアトロリーにより、LAPPシングルコアコイルの輸送、整理、切断ソリューションもご用意できます。
- 単芯リングとコイルの取り扱いを簡素化
- クリーンですっきりとした収納
- アプリケーションの現場で、様々な物品から直接材料を除去します。
- 短いセットアップ時間で迅速かつ効果的な組立工程
- ケーブルに適した収納と巻き戻し(ねじれやキンクのない状態)
輸送ラック
スタンディングドラムの輸送と保管
品質、安全性、取り扱い上の理由から、大型ドラムは特別に設計された(IPPC標準化)木製フレームで輸送されます。フランジ径140cm以上の大型ドラムには、輸送用フレームを無料で提供します。
- 4ウェイエントリ
- 劣悪な地形(建設現場)でも安定したスタンド
- IPPC基準による輸出に適している
ドラムトロリー
移動式運搬、注文、切断台車
ドラム缶数本分の移動式巻き戻し・保管オプションが必要ですか?LAPPはそのソリューションを提供します!ドラムトロリーは、個別に8個のドラムを装備することができ、必要に応じて4個のコイル軸を含むように拡張することも可能です。つまり、フランジ直径が40~50cm、総荷重が400kgまでのドラムを、使用現場まで便利に運ぶことができます。
- ドラム缶の明確な保管と直接使用
- 個々のケーブルを簡単かつ迅速に取り外せる
- 少ないセットアップ時間
- ドラムトロリーからのケーブル結束が可能