ケーブルグランド SKINTOP® 取り扱い方法
ケーブルグランド SKINTOP®を使用する際は下記の手順に従ってお取扱いください。
- ボディー(①)をハウジング/パネルにねじ込むか、ロックナットで締め付ける。その際、下表「締付トルク」を参考に最大トルク値以下で締め付けします。※この時、キャップナット(②)は緩めたり、締め付けたりしないでください。
- キャップナット(②)をはずさずにSKINTOPをハウジング/パネルに固定後、ケーブル(③)を通す。
- ケーブル(③)を固定するため、キャップナット(②)を締め付ける。その際、下表「締付トルク」を参考に最大トルク値以下で締め付けします。
締め付けトルク一覧表
[Mネジ締め付けトルク]
| Mネジ | 締め付けトルク(Nm) | 締め付けトルク(Nm) |
|---|---|---|
| - | プラスチック | メタル |
| M6 x 1 | - | 1.5 |
| M8 x 1 | - | 3 |
| M10 x 1 | - | 6 |
| M12 x 1.5 | 1.5 | 8 |
| M16 x 1.5 | 3.0 | 10 |
| M20 x 1.5 | 6.0 | 12 |
| M25 x 1.5 | 8.0 | 12 |
| M32 x 1.5 | 10.0 | 18 |
| M40 x 1.5 | 13.0 | 18 |
| M50 x 1.5 | 15.0 | 20 |
| M63 x 1.5 | 16.0 | 20 |
| M63 x 1.5 plus | - | 25 |
| M75 x 1.5 | - | 30 |
| M90 x 2 | - | 45 |
| M110 x 2 | - | 55 |
[PGネジ締め付けトルク]
| PGネジ | 固定側 締め付けトルク(Nm) | 固定側 締め付けトルク(Nm) | 固定側 締め付けトルク(Nm) | 固定側 締め付けトルク(Nm) |
|---|---|---|---|---|
| プラスチック | メタル | プラスチック | メタル | |
| PG 7 | 3.0 | 6.25 | 1.7 | 6.25 |
| PG 9 | 4.0 | 6.25 | 2.5 | 6.25 |
| PG 11 | 4.0 | 6.25 | 2.5 | 6.25 |
| PG 13.5 | 4.0 | 6.25 | 2.5 | 6.25 |
| PG 16 | 6.0 | 7.5 | 3.3 | 7.5 |
| PG 21 | 8.0 | 10 | 5.0 | 10 |
| PG 29 | 13.0 | 10 | 5.0 | 10 |
| PG 36 | 13.0 | 10 | 5.0 | 10 |
| PG 42 | 13.0 | 10 | 5.0 | 10 |
| PG 48 | 13.0 | 10 | 5.0 | 10 |
キャップナットを緩めてしまうと、まれに内側にあるラメラ構造が破損する場合があります。
以上は通常のケーブルグランドの手順でしたが、
SKINTOPアクセサリの「SKINTOP ® DIX-M」など以下の対象アクセサリに関しては、既存のシールリングと交換して使用する製品はキャップナットを取り外す例外があります。
SKINTOP® キャップナット取外し手順
SKINTOP®は、キャップナットを組み込んだ状態で出荷しています。ケーブル挿入時はキャップナットを外さずに挿入してください。キャップナットを外した場合、内部のラメラ構造が破損する可能性があります。
SKINTOP®の構造は写真のようにキャップナットのラッチがラメラ構造にはまることで、耐震効果を発揮します。そのため、ラッチとラメラ構造の引っ掛かり部分に注意して取り外すことになります。
- キャップナットを時計回り(締める方向)に少し回す。(カチッと鳴らない位置で止める)
- キャップナットを反時計回り(緩める方向)に回す。