ケーブルグランド SKINTOP® 締め付けトルク
ケーブルグランド SKINTOP® はIEC 62444 で要求される構造および試験に準拠したカテゴリAの製品です。
IEC 62444で推奨される締め付けトルク(袋ナット、本体固定ネジ) を下表「締め付けトルク一覧表」に示します。
本ページに記載の値は、標準的な気候条件におけるケーブルグランド本体の最大締め付けトルクとキャップナットの最大締め付けトルクであり、参考値となります。
下表のトルク値は最大トルク値であり、お使いのケーブル材質や周囲環境を考慮の上、なるべくトルクが小さくなるようにしてください。トルクが大きい場合は、ケーブル絶縁が破損する可能性があります。
ATEX製品については、取り扱い説明書を参照して締め付けトルクを管理してください(取り扱い説明書は納品袋に入っています)。
締め付けトルク一覧表
[Mネジ締め付けトルク]
| Mネジ | 締め付けトルク(Nm) | |
|---|---|---|
| 材質 | プラスチック | メタル |
| M6 x 1 | - | 1.5 |
| M8 x 1 | - | 3 |
| M10 x 1 | - | 6 |
| M12 x 1.5 | 1.5 | 8 |
| M16 x 1.5 | 3.0 | 10 |
| M20 x 1.5 | 6.0 | 12 |
| M25 x 1.5 | 8.0 | 12 |
| M32 x 1.5 | 10.0 | 18 |
| M40 x 1.5 | 13.0 | 18 |
| M50 x 1.5 | 15.0 | 20 |
| M63 x 1.5 | 16.0 | 20 |
| M63 x 1.5 plus | - | 25 |
| M75 x 1.5 | - | 30 |
| M90 x 2 | - | 45 |
| M110 x 2 | - | 55 |
[PGネジ締め付けトルク]
| PGネジ | 固定側 締め付けトルク(Nm) | キャップナットの締め付けトルク(Nm) | ||
|---|---|---|---|---|
| 材質 | プラスチック | メタル | プラスチック | メタル |
| PG 7 | 3.0 | 6.25 | 1.7 | 6.25 |
| PG 9 | 4.0 | 6.25 | 2.5 | 6.25 |
| PG 11 | 4.0 | 6.25 | 2.5 | 6.25 |
| PG 13.5 | 4.0 | 6.25 | 2.5 | 6.25 |
| PG 16 | 6.0 | 7.5 | 3.3 | 7.5 |
| PG 21 | 8.0 | 10 | 5.0 | 10 |
| PG 29 | 13.0 | 10 | 5.0 | 10 |
| PG 36 | 13.0 | 10 | 5.0 | 10 |
| PG 42 | 13.0 | 10 | 5.0 | 10 |
| PG 48 | 13.0 | 10 | 5.0 | 10 |
[NPTネジ締め付けトルク]
NPTネジは円錐形のネジなので、ここではケーブルグランド本体の締め付けトルクは明記していません。
もし、NPTネジタイプのケーブルグランドをお使いの場合は、お使いのケーブル情報と共にお問い合わせ下さい。
締め付けトルクの目安
本ページに記載の締め付けトルク値は最大トルク値を表しています。
適正な締め付けトルクが分からない場合は下の写真のシールリング(ケーブルと接触しているゴム製品)の膨らみ具合を参考にしてください。 シールリングが膨らんでケーブルグランドから大きくはみ出している場合は締め付け過ぎである可能性があります。
※シールリングは膨らみすぎないようにトルク値を調整してください。
締め付けトルクが大きい状態の例
締め付けトルクが適度な状態の例