Japan
 
 
Japan
 
 

完璧なシールド終端を実現する​​「SKINTOP® BRUSH」


高性能なシールドケーブルを選定しても、その性能を100%引き出すためには、シールド層の適切な処理が不可欠です。特にケーブルの末端処理は、EMC対策全体の成否を分ける最も重要なポイントです。

SKINTOP® BRUSH     オンラインショップ

SKINTOP® BRUSH EMC対策 ケーブルグランド


●シールド線配線処理いらずでEMC問題を解決

●世界初特許の360°真鍮製シールドブラシでノイズを制圧

●インバータ、サーボモータケーブルに好適

●プラスチック(EMC対策用ロックナットを併用)・メタル・防爆・ハロゲンフリーなど、用途に応じて選べるグランドボディ

●保護等級:IP68, IP69対応

製品の詳細はこちら

「360°低インピーダンス接続」という理想を、誰でも簡単且つ確実に実現するために開発されたのが、SKINTOP® BRUSHケーブルグランドです。

EMC対策全体の成否を分ける最も重要なポイントの
ケーブルの末端処理。ケーブルを挿入し、締めこむだけ
でブラシがケーブルのシールド編組に360°全周から接触。
極めて低インピーダンスの接続を瞬時に確立。
高周波ノイズを効果的に筐体グランドへ逃がし、
シールドケーブルの性能を最大限に引き出します。


SKINTOP® BRUSHの革新的な構造​

グランド内部に、数千本の高密度な真鍮製ブラシを内蔵。ケーブルを総入し締めこむだけで、このブラシがケーブルのシールド編組に360°全周から接触します。​

これにより、ピッグテール処理とは比較にならない、極めて低インピーダンスの接続を瞬時に確立。高周波ノイズを効果的に筐体グランドへ逃がし、シールドケーブルの性能を最大限に引き出します。​

【主な利点】

最高のEMC性能:360°接触により、高周波領域でも優れたシールド​効果を維持。​

施工の簡素化と標準化:熟練度に関わらず、誰でも迅速に理想的な​EMC対策が可能。​

省スペース:ケーブルグランドとシールド接続を一部品で実現。​

高い保持力と保護等級:IP69/IP69Kの高い防塵・防水性能と、確実なケーブルストレインリリーフを両立。​

最強のケーブルでも接続部が弱点では意味がない​


高性能なシールドケーブルを選定しても、その性能を100%引き出すためには、シールド層の適切な処理が不可欠です。特にケーブルの末端処理は、EMC対策全体の成否を分ける最も重要なポイントです。

EMC対策ケーブルグランド SKINTOP® BRUSH

EMC問題を解決。ケーブルを挿入し締めこむだけの簡単取付。世界初特許の360℃真鍮製シールドブラシでノイズの減衰効果が得られます

リーフレット
一般的な不適切な例:「ピッグテール結線」​ ケーブルの編組シールドを拠って一本の線(ピッグテール)にして設置する方法は、施工が容易であるために広く行われています。​ しかし、高周波領域では、このピッグテール部分がインダクタンス成分として働き、シールドの接続インピーダンスを著しく増大させます。​ 結果として、高周波ノイズはアースに流れず、シールド表面を伝って外部に放射されたり、機器内部に侵入したりします。これは、せっかくのシールド効果を台無しにする行為です。
理想的なシールド処理とは?​ シールド層を360°全周にわたって、低インピーダンスで筐体やコネクタと接続すること。これにより初めて、高周波ノイズに対する確実なバイパス経路が形成されます。​​

最後の障壁を突破する!塗装面にも確実な設置を SKINTOP® BRUSH ADD-ON


プラスチック製のケーブルグランドでのEMC対策にも!

製品を見る

コネクタ部でのシールド特性を維持するM23コネクタ


堅牢設計​

ニッケルメッキ亜鉛ダイカスト製ハウ人により、機械的・化学的ストレスへの高耐性を実現

最高水準の保護等級​

IP68の保護等級が、粉塵や水の侵入を確実に防ぎ、システムの安定稼働を保証

最適なEMC対策​

360°のシールド接続により、外部からの電磁ノイズを確実に遮断し、信号品質を維持

実績と信頼性​

VDE/UL認証取得済。世界中の過酷な産業減倍で採用され続けている実績

製品を見る

LAPPのEMCソリューション

発生させない(根本対策)、

抑制する(経路対策)、

完璧なシールド終端を実現

戦略的アプローチであらゆるEMC課題に対応

完璧なEMC対策は、伝送路の「最後の1ミリ」から始まる​


多くのEMC問題は、高性能なケーブルを選びながらも、その接続処理という「最後の1mm」を見過ごすことで発生します。​

LAPPは単なる部品サプライヤーではありません。ケーブル、ケーブルグランド、コネクタを有機的に組み合わせ、伝送路全体を一貫したシールド性能を保証する「システム」を提供します。​

このシステムアプローチこそが、複雑化するパワエレ環境において、お客様の装置の信頼性を守る最も確実な方法です。

お問い合わせ