Japan
 
 
Japan
 
 

発生させない(根本対策)


ノイズの発生源そのものを抑制する、最も理想的な対策。​

手法:コモンモード電流の発生を最小限に抑える構造を持つコンポーネントを選定する。​

効果:ノイズがシステム内に侵入する前の段階で問題を解決するため、後段での対策負荷を軽減できる。​

ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM 可動用サーボケーブル

オンラインショップ

ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM


ベアリング電食対策 インバータ・サーボモータケーブル

● インバータなどの高調波におけるダメージや周波数ノイズの低減、力率悪化や電圧変動の要因を最小限に回避


●2重シールドでEMC対策万全、EN61800-3によるドライブシステム規格に最適


●アースを3本にする事により、アースへの誘導電圧を削減


●コモンモード電流を抑え、フルーティングなど電食によるベアリング破損を防止


●低キャパシタンス設計で、モーターエネルギ減衰を減少させ、動力伝達を最大限に発揮。また、長距離にも最適

製品の詳細はこちら

特許技術「zeroCM」によるコモンモード電流の発生対策


漏れ電流(コモンモード電流)の発生を根本から抑制!

100%に近い電磁的対称性の実現​。


ケーブル内部の幾何的な対象配置と特殊なすり合わせ技術(特許取得)により、インバータが出力する三相電流のベクトル和を限りなくゼロに近づけます。

従来のモーターケーブルと比較して漏れ電流を最大60%削減することが証明されています。

可動用サーボケーブル OLFLEX® SERVO FD zeroCM

コモンモード電流削減! 特許取得の可動用モーターケーブル!400V級インバーター、サーボモーターに好適
リーフレット

コモンモード電流の発生そのものを根本から抑制します。


高価な外部フィルターの簡素化、または不要化に貢献します。


LAPPのEMCソリューション

発生させない(根本対策)、

抑制する(経路対策)、

完璧なシールド終端を実現

戦略的アプローチであらゆるEMC課題に対応

完璧なEMC対策は、伝送路の「最後の1ミリ」から始まる​


多くのEMC問題は、高性能なケーブルを選びながらも、その接続処理という「最後の1mm」を見過ごすことで発生します。​

LAPPは単なる部品サプライヤーではありません。ケーブル、ケーブルグランド、コネクタを有機的に組み合わせ、伝送路全体を一貫したシールド性能を保証する「システム」を提供します。​

このシステムアプローチこそが、複雑化するパワエレ環境において、お客様の装置の信頼性を守る最も確実な方法です。

お問い合わせ