- 過酷な環境で長期間使用できる堅牢なPURジャケット素材
- 未伸長スパイラル長さの3~4倍まで延長可能
- 高い復元力
- 0.14~4mm²の各種ケーブル径に対応
- スパイラルケーブル(< 2 m)は、お客様のご要望に応じて巻き取ることも可能です。
- ケーブルの印刷やブロックの長さ、エンドの長さ、エンドの形状など、カスタマイズされた製品(ご要望に応じます)
柔軟性を解き放つ:スパイラルケーブルの動力ケーブルの発見
30年以上にわたり、LAPPはここヨーロッパの工場で高性能スパイラルケーブルを製造するリーダーであり続けています。長年の経験と多様なケーブルポートフォリオにより、あらゆるアプリケーションにダイナミックな電気接続を提供することができます。
カスタマイズされた接続はここから始まる
LAPP では、万能のソリューションがあるわけではないことを知っています。そのため、当社のコイルケーブルソリューションは、LAPPケーブルアセンブリサービスの重要な一部となっています。私たちは、単にケーブルを提供するだけでなく、お客様の正確な要件に合わせてカスタマイズし、シームレスな統合と個々のアプリケーションに最適なパフォーマンスを保証します。
カスタマイズされたソリューションが必要ですか?
スパイラルケーブルの概要
スパイラルケーブルは、ダイナミックな用途に柔軟で省スペースな接続を提供します。コイル状のデザインにより、より大きなリーチと引き込み長さを可能にし、絡まりを防ぎ、摩耗を軽減します。移動が必要なアプリケーションに最適で、コンパクトな形状で信頼性の高い電力と信号伝送を提供します。
- ロボット工学:ロボットアームにおける可動部の接続
- 医学:ポータブル医療機器用電源
- 電気通信:携帯機器用接続。
- 自動車トレーラーとセンサーの接続。
- 産業オートメーション:工具や機器のケーブル配線。
LAPPの違い:高品質の素材とインテリジェントなデザイン
妥協のないジャケット素材:PUR(ポリウレタン)
その卓越した耐久性と顕著な「記憶効果」により、私たちはケーブルシースにPURのみを使用しています。その結果、伸縮を繰り返してもスパイラルは常に元の形状に戻ります。さらに、PURは極端な温度にも耐えることができるため、さまざまな環境で信頼性の高い性能を保証する。
最適化された導体絶縁:TPE-E など
導体絶縁には、優れた誘電特性と広い使用温度範囲で知られるTPE-E(熱可塑性ポリエステルエラストマー)を主に使用しています。PVCは良好な誘電特性を持つが、TPE-Eは優れた熱性能で印象づける。場合によっては、PURは導体の絶縁にも使用されます。
揺るぎない柔軟性:細かく撚られた銅導体
スパイラルケーブルの柔軟性の鍵は、その導体の設計にあります。そのため、VDE 0295 Class 6規格に準拠して製造された、きめの細かい銅撚り線導体を使用しています。これは通常、直径わずか0.07 mmの銅撚り線であり、ケーブルの屈曲性と柔軟性を最大限に高め、疲労を引き起こしません。
インテリジェントなシールド設計:究極のパフォーマンスを実現するオーバーラッピング
編組シールドとは異なり、当社のオーバーラップ(またはラップ)シールドは最大限の柔軟性を保証します。この革新的な設計は、シールドがコイルの自然な圧縮と膨張を制限するのを防ぎ、最適な性能と寿命を維持します。
LAPPスパイラルケーブルを選ぶ理由は?具体的なメリットを体験
- 自社開発: 数十年にわたる経験と入念な品質管理。
- お客様の仕様に合わせてカスタマイズ:長さから接続まで、お客様の個別の仕様に合わせて正確にケーブルをアセンブリします。
- 迅速な配送: 効率的な生産により、必要なケーブルを必要なときにお届けします。
- 豊富な在庫:リトラクタブルケーブルの豊富な在庫により、さまざまな要件を満たすことができます。
- 在庫ケーブルの最低注文数量はありません:大量の注文をすることなく、必要なものを正確に注文できます。
- 最大限のカスタマイズオプション:最も要求の厳しい用途にも完璧なソリューションを実現します。
- 移動に理想的な接続:ダイナミックな環境でも信頼性の高い電力とデータ伝送を実現します。