LAPP Harnessing Solutionsは、ドライブシステムや機械工学分野における過酷な用途向けに、高性能なサーボケーブルアセンブリを提供しています。当社の標準化され、構成可能なサーボアセンブリは、SIEMENS、LENZE、Rockwell、SEW などの主要ブランドと互換性があるため、特定の要件に適したケーブルとコネクタを選択し、シームレスな統合と信頼性の高い操作を実現できます。
耐久性とEMCシールドに優れたサーボアセンブリー
当社の産業用サーボケーブルアセンブリは、優れた耐久性と電磁両立性 (EMC) を実現するように設計されています。耐振動性と耐タンパー性のための成型クランプリングと、防塵・防水保護のためのモーター側のIP67保護コネクタにより、当社のソリューションは過酷な環境での長寿命を保証します。電源用コネクタ(サイズ1)は、EMCシールド(6 dB)が大幅に改善され、干渉を低減し、信号の完全性を保証します。
最高の品質と安全性を確保するため、社内ラボで厳格なテストを実施しています。LAPPがテストおよびラボ拠点でどのように品質約束を果たしているか、詳細をご覧ください
サーボソリューション一覧
SIEMENS、Rockwell、LENZE、SEWと互換性のあるサーボアセンブリ
様々な産業規格に対応した高品質のサーボアセンブリを提供します。大量注文であれ、単一製品であれ、私たちはすべてを単一供給元から供給します。印刷、ラベリング、パッケージングなど、特殊なソリューションも問題ありません。アセンブリは、すべての長さで利用可能です。
- Made in Europe
- 100%レビュー済み
- バッチラベルによる生産のトレーサビリティ
- LAPPでの部品製造における長年の経験
- グローバルなプレゼンスとローカルな専門知識およびサポート
- ご要望に応じたカスタマイズソリューション
- カスタマイズ刻印
- ベーシックライン: シンプルなアプリケーション向けのコスト効率に優れたサーボケーブル
- 拡張ライン: 要求の厳しい環境向けの高ダイナミック性能クラス