- 制御盤につながるメートル単位で販売されているイーサネットケーブルは、フィールドマウント可能なRJ45データコネクタを介して接続されます。
- PLCをドライブシステム、分散I/Oシステム、HMI、Wi-Fi、ルータなどに接続するための、制御盤内のRJ45データコネクタ付き組み立て式パッチケーブル。
- アンマネージドスイッチまたはマネージドスイッチ - マネージドスイッチは、冗長ネットワークの構築に使用でき、広範な診断機能を備えています。
- NAT(ネットワークアドレス変換)による安全性とネットワーク分離のためのファイアウォール。他のプロダクションネットワークからのアクセス制限を有効にします。
インダストリー4.0では、ビルやオフィスのネットワークのITシステムが産業用ネットワークと融合します。これは企業間のコミュニケーションを大きく変えます。
産業デジタル化の最も貴重な資産であるデータは、データネットワークのすべてのコンポーネント間で、確実かつ適切なタイミングで転送されなければなりません。高温、油性環境、または電磁干渉は、データケーブルの設計に特別な要求をもたらします。動く機械部品やロボットのアプリケーションでは、ケーブルにねじれや曲げによる機械的ストレスが加わります。このような用途で長寿命を保証するには、産業用ネットワークに適したソリューションが必要です。
世界有数の接続ソリューションプロバイダーとして、LAPPはお客様の課題をよく理解しています。当社の製品は産業用アプリケーションに最適で、ロボットアームやオフィスのノートブックなど、データネットワークのすべてのコンポーネントを接続するソリューションを提供します。
メイン制御盤
メイン制御盤は、システム全体の中央制御装置です。オフィスレベルと各マシンの制御盤の両方を接続しています。
メイン制御盤内の条件は、温度、化学的、機械的ストレスがなく、うまくコントロールされています。その一方で、データスピードと信頼性に対する高い要求が、EMCの事故と衝突しています。
この用途の製品を選ぶ際には、前述のすべての要件が考慮されました。
機械
機械におけるイーサネット通信には様々な用途があります。ほとんどの場合、これは機械制御と機械内のセンサー/アクチュエータ間の通信を伴います。
マシンに使用する製品は、マシン環境に適したものでなければなりません。固定/フレキシブル/高フレキシブル、保護/非保護、Cat.5からCat.7Aまで、PROFINET/ETHERCAT/ETHERNET IPをベースとしたあらゆる種類のアプリケーションがあります。また、特に食品業界では、油性の環境や頻繁な洗浄に耐えられるよう、さまざまな保護等級(IP20~IP68)のコネクタがあります。
機械内の各アプリケーションでは、ケーブルタイプに対する要求が異なる場合があります。中断のないデータ伝送と接続の長寿命を保証するためには、すべてを考慮しなければなりません。
- RJ45データコネクタ付きパッチケーブルは、制御盤内および機械との接続用にあらかじめ組み立てられています。IP20保護等級。
- M8/M12コネクタとPURまたはTPEシース付きケーブルで構成されたパッチケーブルで、制御盤の外側の保護されていないアプリケーションに使用します。
- アンマネージドスイッチまたはマネージドスイッチ - マネージドスイッチは、冗長ネットワークの構築に使用でき、広範な診断機能を備えています。
- 固定/フレキシブル/高度にフレキシブルなアプリケーション向けのPROFINET/ETHERCAT/ETHERNET IPベースのイーサネットケーブル。アプリケーション仕様の要件に応じて、さまざまなシース材料/タイプが用意されています。
- センサーとアクチュエータの接続に使用される、フレキシブル/ハイフレキシブルアプリケーション用センサーケーブル。
制御盤から制御盤へ
標準的な工場生産では、異なる機械制御盤と機械は、使用されるトポロジーに応じて、メインキャビネットを介して、あるいは互いに接続されます。これらのユニット間の信頼性の高いイーサネット通信により、生産ライン全体が完璧に機能します。ラインの故障は生産全体を停止させる可能性があります。接続には、トレイまたは産業用イーサネットケーブルが使用されます。フィールドマウント可能なRJ45コネクタで組み立てられ、マネージドまたはアンマネージドスイッチに接続されます。
この用途に使用されるイーサネットケーブルは、ケーブルキャリアの敷設に適したもの(難燃性、ハロゲンフリー、CPRクラス、UL認定ケーブルキャリアなど)、または温度、化学的、機械的、EMC耐性が要求される可能性のある製造エリアに敷設されたものでなければなりません。
- Underwriter Laboratories(米国)によりPLTC(電力制限トレイケーブル)またはPLTC-ER(電力制限トレイケーブル露出配線)としてテストされた米国で使用するケーブルトレイ内のケーブル
- ケーブルキャリアに取り付けるための長さにカットされたケーブル
- 保護等級IP20で制御盤に取り付け可能なRJ45データコネクタ
- 制御盤の外部にあるコネクタの保護等級はIP67です
- マネージドスイッチは、冗長ネットワークを構築するために使用でき、広範な診断機能を備えています
- SKINTOP®コンジットグランドとDIX-Mオートメーションインサートは、キャビネット/機械内のケーブル挿入口を適切にシールするために使用できます
ロボット
ロボットアプリケーションは、現代の工業工場でますます頻繁に使用されるようになっています。産業用ロボットは、高速性、信頼性、品質を保証し、最終的に最終製品の競争力に貢献します。このアプリケーションでは、イーサネットケーブルとケーブルアクセサリに非常に特殊な要件があります。
イーサネットケーブルは、センサー、カメラ、サーボモーター間のデータ伝送を確実にします。例えば、高解像度で高フレームレートのカメラを使用してプロセスを視覚的にチェックする場合、データ速度に対する要求が特に高くなります。ロボット部品間のイーサネット接続は制御盤から始まります。データケーブルはサーボモーターのケーブルの隣に敷設されることが多いため、EMCに注意することが重要です。
ロボット部品のさまざまな動きのために、ケーブルは化学的・機械的負荷と組み合わされた高周波の曲げやねじりの動きを受ける可能性があります。このような条件下でも、ケーブルは信頼できるデータ接続を保証しなければなりません。移動中の小さなデータ損失でさえ、遅延を引き起こし、生産ダウンタイムにつながり、最悪の場合、人命を危険にさらすことさえあります。
LAPPが特別に開発したロボット用イーサネットケーブルは、こうした用途に最適です。
- ロボットベースからグリッパーまでのケーブルハーネス(いわゆるドレスパック)は、ねじれに強く頑丈でなければなりません
- ストランドは、メンテナンスの際に素早く簡単に交換できるよう、プラグ式であることが望ましいです。この目的のために、EPIC® DATAフランジコネクタを使用することができます。このフランジコネクタはロボットベースに取り付けられ、ドレスパックを接続します。
- ロボットのコネクタは保護等級IP67で、湿気、汚れ、振動からの保護を保証します
ケーブルチェーン
産業用途では、リニア、水平、垂直の動きがよく見られます。典型的な用途は、イーサネットケーブルを他のケーブルやホースと一緒にケーブルチェーンに取り付けることです。ケーブルは、頻繁な屈曲、加速、ケーブルチェーン内の他の部品との物理的接触に耐えなければなりません。
このような用途のイーサネットケーブルには、曲げ半径が小さいこと、曲げ回数が多いこと、加速度や摩耗に強いことなど、一定の特性が求められます。ケーブルチェーン内のスペースが限られているため、EMCも重要な特性のひとつとなります。特にビットレートの高いクラスではCat. 6a以上で、頻繁な屈曲はケーブル設計にとって大きな課題となります。
- ケーブルは、メンテナンスの際に素早く簡単に交換できるよう、プラグ式であることが望ましいです。EPIC® DATAフランジコネクタは、このような用途に最適です。
- 機械の振動や汚れのために、保護等級IP67の高い密閉性を保証するために、オーバーモールドコネクタ付きケーブルチェーンに適したパッチケーブルが使用されています。
- センサー/アクチュエータケーブルなどの他のコネクタも保護等級IP67です。
ビルまたはオフィス
ビルやオフィスのネットワークは、コンピューター、サーバー、システムを互いに、またインターネットと接続します。このような用途に使用されるイーサネットケーブルやイーサネット・パッチケーブルは、建物内で火災が発生した場合に人命に危険を及ぼさないよう、ハロゲンフリー、難燃性、CPR認証を取得している必要があることが多いです。ビル間の接続にはガラスファイバーケーブルを使用し、最高速度でのデータ伝送を実現しています。
- 銅ベースのETHERLINE® LANケーブルは、最大100 mの距離で使用されます。
- 光ファイバーケーブルは、2つのビル間やビル内を結ぶ長距離ケーブルとして使用されます。光ファイバーによるデータ伝送には、SCプラグなどさまざまなコネクタが使用されます。
- HITRONIC®ブレイクアウトケーブルは、建物内の配線に使用されます。
- HITRONIC®屋外ケーブルは、屋外配線や建物間の配線に使用されます。固定ケーブルはHITRONIC® SBXシリーズの接続箱に接続します。
- 接続箱は、HITRONIC®光ファイバーパッチケーブルを使用して機器を接続します。
- ETHERLINE®LANケーブルのカテゴリCat. 7以上がオフィス配線に使用され、建物内に確実に設置されています。
- RJ45プラグは銅ベースのデータ伝送に使用されます
- LAN CAT. 6A6Aパッチケーブル(オフィス環境用)
フィールドアプリケーション
リンクされたシステムにおける生産工程は、しばしば直線的に配置されます。これはバスケーブリングやデイジーチェーンとしても知られています。これは、異なる部品が直列に接続されていることを意味します。最初のコンポーネントは、通常、制御盤内のコントロールで、そこからイーサネットケーブルが分散I/Oシステム、そしてシステムに沿ったセンサーやアクチュエータに配線されます。
このアプリケーション用のイーサネットケーブルとケーブルアクセサリは、使用する場所で一定の要件を満たす必要があります。保護された場所にも保護されていない場所にも設置できます。食品加工では洗浄剤に、金属加工ではさまざまな種類の油に、高温や低温に耐える必要がある場合があります。
LAPPは、あらゆる産業用アプリケーションに対応するイーサネットケーブルとアクセサリの幅広い製品ラインナップを取り揃えています。当社の専門家が適切な製品選択についてアドバイスいたします。
- 制御盤のPLCから現場の I/Oシステムへの接続には、銅ベースのETHERLINE®ケーブルまたはパッチケーブルを使用します。
- センサーまたはアクチュエータへの分散型接続は、現場でM12コネクタを介して行われます。これらは保護等級IP67です。