Japan
 
 
Japan
 
 

産業用ネットワークソリューション


現代の工場には、シームレスな接続(コネクティビティ)が不可欠です。制御室から現場の機械設備に至るまで、LAPPは確かな実績を持つネットワークソリューションを提供し、お客様の円滑な操業を支えます。イーサネットスイッチ、パッチコード、コネクタ付きケーブル、ハーネス、分散型I/Oコンポーネントなど、豊富なラインナップでお客様の信頼性の高いネットワーク構築を提供しています。


高い信頼性と確実なデータ伝送を実現するとともに、既存インフラへの最適な統合を可能にします。これにより、プロセスの効率化、透明性の最大化、そして将来を見据えた自動化ソリューションの基盤を構築することができます。

LAPPのソリューションを見る

産業用ネットワークのアップグレードをご検討中ですか?

LAPPのネットワークソリューション専門エンジニアが、お客様の課題解決をサポートいたします。お客様のプロジェクトを全力でサポートいたします。
専門エンジニアにお問い合わせ

必要なすべてがここに — 統合型ソリューション


ネットワーク・コンポーネントはすべて重要です。LAPPのモジュラー式ソリューションは、各コンポーネントがシームレスに連携するように設計されており、あらゆるレベルで優れた柔軟性、信頼性、そして高いパフォーマンスを提供します。

ネットワークインフラの構築に、なぜLAPPが選ばれるのか?


長期にわたり安定して稼働する堅牢なLAPP製品。過酷な産業環境に耐える設計と、接続技術において数十年にわたり培ってきた確かな実績がそれを裏付けています。
スイッチ、ケーブル、I/Oまでワンストップで対応できるパートナー。統合的な設計により、ネットワーク全体におけるシームレスな互換性を保証します。
LAPPのエンジニアは、産業用ネットワークについて熟知しています。仕様策定から導入 設置に至るまで、お客様のプロジェクトを成功に導くために全面的にサポートいたします。
モジュール式のアーキテクチャにより、ビジネスの成長や規模拡大に合わせてネットワークを柔軟に拡張できます。既存のインフラを刷新することなく、スムーズにキャパシティを増強することが可能です。

マネージドおよびアンマネージドスイッチ

過酷な環境にも耐える堅牢な産業用イーサネットスイッチ。エントリーレベルのアンマネージドスイッチからフルマネージド ソリューションまで、確実なネットワークトラフィック管理を可能にします。
製品一覧を見る

パッチコード&ハーネス

アセンブリ済みで、すぐに配線可能なケーブル。現場での誤配線や結線ミスを防ぎ、工期や設置時間を大幅に短縮します。M8ーM12、RJ45に対応。産業用ネットワークにおける高い信頼性と優れたパフォーマンスが実証されています。
製品一覧を見る

リモートI/O

リモートI/Oの機械側への配置を可能に。LAPPの分散型I/Oソリューションは、ネットワーク化された工場環境において、配線作業の負担を軽減し、システムの柔軟性を向上させます。
製品一覧を見る

よくある質問(FAQ)

アンマネージドスイッチは、設定不要で接続するだけでデータを自動転送する、シンプルなプラグアンドプレイ型のデバイスです。すべてのトラフィックの優先度が等しい、シンプルなネットワークトポロジーに最適です。

マ一方、マネージドスイッチは、冗長化プロトコルやネットワーク監視などの高度な機能を備えています。複雑な産業環境において、トラフィックの制御、ネットワーク信頼性の確保、あるいはパフォーマンスの監視が必要な場合は、マネージドスイッチをご選択ください。

LAPPETHERLINE® ACCESSシリーズは両タイプをラインナップしており、お客様の用途に合わせて最適な制御レベルをお選びいただけます。

はい、LAPPではさまざまなコネクタ形状のパッチコードやハーネスをご用意しています。ただし、ケーブルアセンブリの両端は、お使いのハードウェア(スイッチポートやデバイスのインターフェースなど)と互換性がある必要があります。ネットワーク全体の互換性を確保するため、計画段階で全てのコネクタの種類を選定 指定することをおすすめします。

LAPPでは、ネットワークの信頼性を損なうことなく、必要に応じて異なるコネクタを組み合わせた最適な配線プランの構築をお手伝いいたします。

LAPPのETHERLINE® ACCESSスイッチは、産業用環境向けに設計されています。
優れた耐環境仕様により、屋外設置やその他の過酷な環境にも対応可能です。詳細な仕様については、各製品のデータシートをご参照ください。
 
LAPPのリモートI/Oソリューションは、主要な産業用イーサネットプロトコルを幅広くカバーしています。互換性は、使用するI/Oモジュールおよびお客様の制御システムによって異なります。最適なソリューションをご提案できるよう、仕様策定の段階で、プロトコルの要件について弊社にご相談いただくことをおすすめします。

ネットワークの信頼性は、次の3つの要因に左右されます。

  1. 冗長性
  2. ケーブルの品質
  3. I/O 分配

詳細なトポロジー評価をご希望の場合は、当社LAPPの産業用コネクティビティ専門エンジニアまでお問い合わせください。お客様の環境を調査し、コスト、パフォーマンス、信頼性のバランスが取れたレイアウトをご提案いたします。

LAPPはこちらも対応しております。LAPPは、システムインテグレーター、機械メーカー、および産業プラントの企業と連携し、包括的なネットワークソリューションの開発と導入を行っています。LAPPのアプローチには、以下の内容が含まれます:
1.    サイトアセスメント:現在のインフラと要件の把握
2.     設計および仕様:適切なスイッチ、ケーブル、I/Oを用いたトポロジーの構築
3.    コンポーネントの選定:お客様の環境に適したLAPP製品の提案
4.    サポート:設置および試運転に関する技術支援
プロジェクトの概要を添えてLAPPまでご連絡ください。担当のアプリケーションエンジニアをご紹介いたします。
 
LAPPのすべてのネットワーク・コンポーネントのデータシートは、当社のウェブサイト でご覧いただけます。以下のファイルもダウンロード可能です:
•    インストールガイド
•    適合証明書
•    環境仕様書
特定の資料をお探しですか?弊社のテクニカルサポートチームまでお問い合わせください。お客様の用途に合わせた資料をご用意いたします。
 
はい、可能です。LAPPでは、お客様のご指定の仕様に合わせたカスタム仕様のパッチコードおよびハーネスを製造しています。特定の長さ、コネクタの組み合わせ、シールド構成など、どのようなご要望であっても、最適なソリューションをご提案いたします。

どちらも産業用イーサネット用途で使用されていますが、それぞれ異なる強みを持っています:

M12:

  • 丸型コネクタ
  • 水気や汚れの多い環境でも優れたIP67 防水 防塵性能を発揮
  • 振動の激しい用途において、より高い堅牢性を実現
  • 分散型デバイスや機械インターフェースで頻繁に使用されます。

RJ45:

  • 角型のモジュラーコネクタ
  • 標準的な設置においてコストパフォーマンスに優れています
  • IT/ネットワークインフラの業界標準
  • 現場での終端処理が必要な場合、容易に処理可能

過酷な環境ではM12を、クリーンで保護された環境ではRJ45をお選びください。LAPPは、両方を提供しています。具体的なご要望につきましては、弊社までお問い合わせください。

LAPPのネットワークソリューションの実稼働の様子をご覧ください

LAPP Exploration Centerでは、実際の産業環境において、イーサネットスイッチ、パッチコード、ハーネス、分散型I/Oがどのように連携して機能するかをご確認いただけます。専門技術者がお客様のご質問にお答えするとともに、それぞれの課題に最適なソリューションをご提案いたします。
LAPP Exploration Centerの詳細はこちら

単品コンポーネントからシステム全体まで

産業用ネットワークとは、単なる個々のデバイスの集まりではなく、一つの統合されたシステムです。接続における「物理層」が自動化戦略においてなぜ極めて重要なのか、そして稼働初日から確実に機能するネットワークを構築する方法について解説します。
記事全文を読む

パッチコード・ハーネス検索ツール

「パッチコード&ハーネス検索ツール」を使えば、わずか数ステップで、お客様の用途に最適なケーブルとコネクタの組み合わせを見つけることができます。画面の案内に従って選択するだけで、最適な適合製品がすぐに表示されます。
今すぐ検索する

産業用ネットワークのアップグレードをご検討中ですか?

LAPPのネットワークソリューション専門エンジニアが、お客様の課題解決をサポートいたします。最適な製品のご提案から、カスタム仕様のエンジニアリング、システム全体の設計まで、お客様のプロジェクトを全面的にサポートいたします。
専門エンジニアにお問い合わせ