PROFIBUS (Process Field Bus) はフィールドバス通信の標準であり、現在世界をリードするフィールドバスのひとつです。これにより、下位のフィールドレベルの機器(分散型周辺機器、スレーブ)と上位のコントローラユニット(中央マスタ)の間で、データを周期的に交換できるようになります。現在では、製造技術やプロセス技術、エンジニアリングで使用される重要な通信プロトコルとなっています。マスタースレーブシステムは、ツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルの両方を使用できます。
PROFINETの後継であるイーサネットソリューションでは、より高速な通信が可能です。
LAPP Kabelはユーザー組織PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO)のメンバーで、PROFIBUSの更なる発展に積極的な役割を担っています。
PROFIBUSは、主に以下の2種類が使われています。
PROFIBUS DP
製造技術におけるフィールドバス通信は、モノマスターセットアップまたはマルチマスターシステム(複数のマスターがバスに接続されている)のいずれかを使用して処理されます。マスターはスレーブに周期的に入力情報を問い合わせ、出力情報を返します。PROFIBUS
DPシステムにはさまざまなバージョンがあります。
- DP-V0:サイクリック通信
- DP-V1:非周期的な通信を追加
- DP-V2:アイソクロナスリアルタイム機能、タイムスタンプの使用、スレーブ間通信を追加
PROFIBUS DP は 12 Mbit/s の伝送レートを提供し、最大 126 台の機器(マスタとスレーブ)をネットワークにまとめることができます。
PROFIBUS PA
PROFIBUS PA はプロセスオートメーションの通信に使用されます。PROFIBUS PAは電力が制限されているため、爆発の危険性がある 環境での使用に適しています。31.25kビット/秒の伝送速度は、長いケーブルパスと電磁干渉に対する高い耐性を可能にします。
LAPPのUNITRONIC®製品群(ケーブル用)とEPIC Data製品群(PLUGコネクタ用)のPROFIBUS対応製品の名称には、PROFIBUS DPを表す「BUS DP」とPROFIBUS PAを表す「PA」が含まれています。