柔軟性と拡張性を備えた自動化ソリューションへの需要が高まる中、分散型周辺機器が決定的な役割を果たしている。リソースの最適使用が可能になり、企業は変化する要件にシステムをより迅速かつ容易に適応させることができる。また、透明性とコントロールを高めながら、システムの複雑さを軽減するのにも役立つ。
リモートI/Oモジュールを使用することで、企業は生産プロセスでより高い効率性と適応性を達成することができます。リモートI/O(入出力)とは、制御システムの入出力インターフェースを遠隔地に配置することを可能にするシステムを指す。これらのシステムは、現代の産業オートメーションとプロセス制御において重要な役割を果たしている。
なぜ分散化が産業界でますます重要になってきているのか?また、LAPPはUNITRONIC® ACCESS製品群でどのように新しい基準を打ち立てているのでしょうか?
LAPP、産業用ネットワークのプロダクトマネージャーであるユルゲン グレーガーは、リモートI/Oデバイスの世界に関するエキサイティングな洞察を提供し、柔軟性と容易な統合が重要である理由を説明します。詳細はこちら!
リモートI/Oとは?
リモートI/Oシステムは、センサーやアクチュエータからアナログおよびデジタル信号を受信し、中央制御ユニットに送信するモジュールで構成されています。LAPPのリモートI/Oデバイス(IO-Linkマスター(シングルおよびマルチプロトコル)など)は、機種に応じてPROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT、Modbus TCP、CC-Link IEを含む様々な産業用イーサネットプロトコルをサポートします。さらに、すべての IO-Link マスターとハブは IO-Link 自体もサポートしています。中央制御ユニットは受信したデータを処理し、リモート・モジュールに制御コマンドを送信してさまざまなプロセスを制御する。
リモートI/Oとオートメーション・ピラミッド
リモートI/Oシステムは、現場レベルでのオートメーションに欠かせない。制御盤を必要とせず、センサーやアクチュエータと直接連動して分散的に動作する。センサー/アクチュエータ接続、イーサネット接続、デイジーチェーン電源供給などのインターフェースを備え、オートメーションシステムへの柔軟で効率的な統合を可能にします。
LAPP は、オートメーション・ピラミッドのすべてのレベルに対応するソリューションを提供しています:
- 現場レベル:最大限の柔軟性を実現する分散型コンポーネント。
- 制御レベル:制御システムへのシームレスな接続。
- プロセス制御レベル:集中制御とデータ分析。
リモートI/Oソリューション
LAPP は、既存のオートメーションシステムにシームレスに統合できる包括的なリモートI/Oソリューションを提供します。当社のソリューションは、ファクトリーオートメーションからビルオートメーションまで、幅広いアプリケーションをカバーし、最大限の信頼性と効率を保証します。
LAPP補完ソリューション
リモートI/Oの利点
リモートI/Oシステムの使用には多くの利点がある:
コスト効率
ダウンタイムの削減
Scalability
リモートI/Oアプリケーション
リモートI/Oシステムは、現代のオートメーションに不可欠であり、多くの産業で決定的な役割を果たしています。長距離の信号の検出と制御を可能にし、効率の向上、コストの削減、安全性の向上に貢献する。
- 生産設備: 工場の生産ライン、機械、ロボットの監視と制御。
- プロセス産業 センサーやアクチュエータが危険区域や長距離に配置される化学、石油化学、製薬プロセスの制御
- コンベヤ技術: ベルトコンベア、クレーン、その他の材料輸送システム(包装技術など)の制御
- 生産設備: 生産プロセスの監視と制御
- 発電所 発電機、変圧器、制御盤の監視と制御。
- 上下水道システム ポンプ、バルブ、水処理システムの検査とモニタリング。
- 石油・ガス産業: 掘削プラットフォーム、パイプライン、製油所の遠隔監視・制御。
- ソーラーパーク ソーラーモジュールとインバーターの監視と制御。
- 風力発電所: 風力タービンの制御と天候の影響の監視。
パッチコードとハーネス:リモートI/Oシステムの接続ケーブル
リモートI/Oシステムの接続には、パッチコードとハーネスが不可欠です。LAPPのEPIC®延長リードとEPIC®パッチケーブルの新しいポートフォリオは、想像を絶するデザインの可能性を開きます。新たに追加されたM5 Aコーディング、7/8 "およびM16のハーネスは、既存のM8およびM12ポートフォリオの組み合わせオプションを拡張します。
パッチコードとハーネスケーブルの標準的な組み合わせには、PUR または PVC のシース材で設計するオプションがあります。標準的な接続に加え、4ピンM8 Aプラグと3ピンM12 Aソケットのような、技術的に可能な接続の組み合わせも可能です。
ハーネスに一般的なコーディングを提供することで、リモートI/Oデバイスを完全に装備するためのすべての接続オプションをカバーすることができます(Lコーディング、Aコーディング+パッチコードなど)。
リモートI/Oシステムは、現代のオートメーションおよび制御システムに不可欠なコンポーネントです。柔軟性、コスト効率、ダウンタイムの削減、拡張性を提供し、多くの産業用途で好まれている。技術が発展し続けるにつれて、リモートI/Oシステムはプロセスの最適化と効率化において重要な役割を果たし続けるだろう。
FAQ
IO-Link は標準化された通信システムで、オートメーションシステムにセンサーとアクチュエータを統合するために特別に開発されました。IO-Link デバイス(センサーなど)と IO-Link マスタ間のポイントツーポイント接続を可能にします。IO-Link は、センサーやアクチュエータを設定するためのプロセスデータとパラメータの双方向交換を可能にします。さらに、故障や追加情報についてのフィードバックを提供するために、イベントデータや診断データが送信される。
IO-Linkに関する詳細情報:PROFIBUSユーザー協会e.V.のIO-Linkウェブサイト。
IO-Link マスタ(シングルプロトコル)、IO-Link マスタ(マルチプロトコル)、IO-Link ハブはすべて IO-Link をサポートしています。
IO-Link マスタ(シングルプロトコル)は、商品によって以下の産業用 Ethernet プロトコルのいずれかをサポートしています:
- PROFINET
- EtherNET/IP
- イーサキャット
- Modbus TCP
- CC-Link IE
IO-Link マスタ(マルチプロトコル)は、上記のすべての産業用 Ethernet プロトコルをサポートしています。それぞれのプロトコルは、ロータリー・コーディング・スイッチを使用して設定します。