Japan
 
 
Japan
 
 
UNITRONIC® ACCESS IOL08DIO08DIO
CE markedcUL listed US, UL listed US
flame-retardantcold resistanceicon sturgeon signal

リモートI/Oデバイス; インターフェース: 8xM 12クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥46,100

(¥46,100/1 個)

数量

1 個 梱包単位あたり

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

利点

  • IO-Linkテクノロジーにより、デバイスのリモートメンテナンスなど、双方向通信によるセンサーやアクチュエータの拡張診断を可能にします。
  • 自動設定とプラグアンドプレイにより、IO-Linkデバイスの試運転や交換を簡単に行うことができます。
  • 世界的に標準化されたIO-Linkテクノロジーは、一般的な通信プロトコルすべてに対応しています。
  • 電源はIO-Linkマスター経由で供給されるため、ケーブルや電源ユニットを別に用意する必要がなく、コストを削減できます。
  • デジタル信号伝送では、非遮蔽の標準ケーブルを使用できます。
  • 保護等級IP 67のため、特に過酷な環境に適しています。
  • 保護等級IP 69Kでは、高圧洗浄機を使用できます。

アプリケーション

  • デジタルセンサーとアクチュエータのIO-Linkマスターへの接続用。
  • 制御盤の外、現場レベルでの分散型使用。
  • UNITRONIC® SENSOR M12ケーブルと併用。
  • 金属製ハウジングは溶接スパッタが発生しにくくなっています。
  • 動作温度範囲:-40℃~+70℃。

最近閲覧した型番