Japan
 
 
Japan
 
 
UNITRONIC® BUS CAN M12 アセンブリ・バスケーブル
CANopenDeviceNet
icon sturgeon signal

組み立て済みバスケーブル; ケーブルチェーン, 柔軟性; CAN, DeviceNet; S/FTP; ポリウレタン; ; オープンエンド; M 12 (Aコード), プラグ, ストレート (180 °); 2 mクリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥6,003

(¥6,003/1 個)

数量

1 個 梱包単位あたり

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

利点

  • フィールドバスおよびセンサー/アクチュエータ使用による費用効果の高い配線
  • コンパクトな寸法により省スペース
  • 堅牢なデザイン
  • 迅速かつ簡単にエラー追跡可能

アプリケーション

  • 機械工学およびプラントエンジニアリング

最近閲覧した型番