Japan
 
 
Japan
 
 
UNITRONIC® BUS PB FD P 1X2X0,64
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
as_15544361-originaltorsion resistantuv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistanticon powerchainicon sturgeon signal

バスケーブル; PROFIBUS DP; ケーブルキャリア; 公称特性インピーダンス: 150; PUR; 紫クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥853

(¥853/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

利点

  • ケーブルはPROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMSおよびFIPで使用可
  • 特性がPURに類似した、難燃性かつハロゲンフリーのアウターシースを要件とする用途
  • 二重遮蔽により電磁干渉のある場所での敷設に最適

アプリケーション

  • 高可動使用向け (ケーブルベア、移動する機械部品)
  • PROFIBUS DP (DIN 19245およびEN 50170 (SIEMENS SIMATIC® NETなど)に準拠しているため、FIP (Factory Instrumentation Protocol)にも適しています)。
  • 風力発電機(WTG)のループなどの典型的なねじりの発生する用途に最適

最近閲覧した型番