Japan
 
 
Japan
 
 
UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x0,14
CE marked
as_15544361-originalflame-retardanticon sturgeon signal

低周波データケーブル; 2X2X0.14; 導線のカラーコード: DIN 47100; PVC; シールド; 柔軟性クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥189

(¥189/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

 

  • 導体回路は、敷設長の短いツイストペア(TP)により、十分に分離されています。
  • コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできます。
  • 銅編組シールドにより、電磁干渉から理想的な保護を実現します。
  • 丈夫で柔軟、耐性のあるPVCアウターシース付き。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

 

  • 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できます。
  • 制御回路、調整回路、測定回路に使用。
  • 固定設置用で、時々たわむ。
  • 乾燥した場所でも湿気のある場所でも使用可能です。
  • 軽い機械的ストレスに適しています。
  • PVC製アウターシースは多少耐油性があります。

最近閲覧した型番