(유)랍코리아, '2025 경기 중소기업인대회'에서 모범중소기업인 국무총리 표창 수상
기술 자립을 통해 글로벌 경쟁력 강화 및 경제 성장... 창사 이래 처음으로 매출 1,000억 원을 돌파
(유)랍코리아(대표 이광순)는 ‘2025 경기 중소기업인대회’의 '모범중소기업인' 제조 부문에서 이광순 대표이사가 국무총리 표창을 수상했다고 밝혔다. 해당 대회는 국가 경제와 일자리 창출에 기여한 중소기업인과 근로자들을 격려하기 위해 매년 개최된다.
이번 ‘경기 중소기업인대회’는 수원시 라마다프라자수원호텔 그랜드볼룸에서는 ‘힘내라 중소기업, 다시 뛰는 대한민국’을 주제로 개최되었으며, 행사에는 설필수 중기중앙회 경기중소기업회장, 조희수 경기지방중소벤처기업청장, 경기지역 중소기업인 및 임직원·가족 등 200여명이 참석했다.
독일에 본사를 둔 랍코리아는 국내 기술력 강화를 위해 수입 의존도가 높은 유럽 기술을 적극적으로 국산화해왔다. 자체 R&D 센터를 설립하고 연구개발에 지속 투자한 결과, 국내 제품을 해외 시장에 역수출하는 성과도 거뒀다. 세계 최고 수준의 탄소 복합소재를 활용한 차폐 케이블을 개발하였고, 미래 모빌리티 분야에서 요구되는 고내열성 경량 케이블을 개발하고 있다.
회사는 불안정한 시장 환경 속에서도 위기를 기회로 삼았다. 신입사원부터 임원까지 참여하는 전사적 태스크포스를 구성해 ‘Strategy 2027’을 수립하고, 선택과 집중 전략에 따라 고성장 산업을 중심으로 자원과 역량을 재배치했다. 그 결과 전년 대비 27%의 성장을 기록하며 창사 이래 처음으로 매출 1,000억 원을 돌파했다.
이 대표는 경영성과를 전 직원과 공유하며 협력적 조직 문화를 강화해왔다. 분기마다 열리는 패밀리 미팅을 통해 주요 경영 현황을 투명하게 소통하고 있으며, 연말에는 ‘LAPP 어워드’를 통해 성과와 조직 핵심 가치(Customer, Success, Innovative, Family)에 부합하는 직원을 선정해 포상한다. 내부 소통 프로그램 ‘EOS’를 통해 직원 의견을 수렴하는 창구도 운영 중이다.
지역사회와의 상생을 위한 노력도 꾸준히 이어오고 있다. 랍코리아는 소외 아동을 위한 정기적 자원봉사와 기부 활동을 전개하고 있으며, 직원들은 아동복지시설 청소, 야외활동 동행 등 실질적인 참여를 이어가고 있다. 또한 사회적 약자 지원을 위한 대한적십자 활동으로 2024년 10월 금장을 수상했다.
이광순 랍코리아 대표이사는 “제조 부문에서 국무총리 표창을 받게 되어 영광스럽다”며 “지속적인 기술 자립과 사회적 책임 이행을 통해 중소기업의 글로벌 경쟁력을 높이고, 경제 성장에 실질적으로 기여하겠다”고 소감을 밝혔다.
급변하는 글로벌 경제 여건 속에서도 랍코리아는 기술 중심의 성장 전략과 사회적 가치 실현을 바탕으로, 국내 중소기업의 새로운 모델로 자리매김하고 있다.