전 세계 모든 산업 분야의 고객들은 LAPP 제품을 믿고 사용할 수 있습니다. 이는 저희가 품질에 대한 약속을 중요하게 생각하기 때문입니다. 당사의 제품은 배전, 에너지 사용 및 데이터 전송에 매우 중요하기 때문에 시장에 출시하기 전에 가장 까다로운 조건에서 솔루션을 철저하게 테스트합니다. 당사의 품질 약속에는 당사 제품이 특정 애플리케이션 및 산업에 대한 표준과 규범을 충족하고 가능한 최고 수준의 안전성을 제공하도록 보장하는 것이 포함됩니다. 그리고 이러한 약속은 저희가 공급하는 모든 국가에서도 마찬가지입니다. 여기에는 방화 및 내유성 인증, 전기 절연 내전압 인증뿐만 아니라, 세척이 용이한 제품 설계와 위생이 중요한 환경에 적합한 소재 사용을 통한 위생적 설계
전 세계 실험실 및 시험 센터
이를 위해 전 세계에 소재 및 제품 테스트에 대한 매우 높은 기준을 갖춘 시험 센터를 운영하고 있습니다. 일관된 품질을 보장하기 위해 사용되는 소재의 특성을 지속적으로 테스트합니다. 예를 들어 독일, 이탈리아, 프랑스, 미국, 인도, 한국, 싱가포르, 중국에 있는 실험실에서는 햇빛, 비, 오존, 바닷물 또는 오일과 세정제가 사용하는 재료에 어떤 영향을 미치는지 테스트합니다. 시험 센터에서는 전기 전송 특성을 평가하고, 사용 수명 테스트를 수행하며, 까다로운 연속 부하 테스트를 수행하고, 화재 발생 시 제품의 특성을 검사합니다.
당연히 테스트 결과는 향후 LAPP 제품의 설계 및 생산에 직접적인 영향을 미칩니다. 다양하고 엄격한 테스트 프로세스를 통해 제품의 품질과 표준 및 법적 요건 준수를 보장합니다. 특히 주목할 만한 점은 전 세계 테스트 연구소를 연결하여 전 세계 전문가들이 당사의 지식을 활용할 수 있다는 점입니다. 지속가능성 및 REACH 또는 RoHS와 같은 환경 규정 준수는 당사 실험실의 테스트 없이는 불가능했을 것입니다.
극히 까다로운 테스트 통과
모든 테스트가 똑같이 만들어지는 것은 아닙니다. 극히 까다로운 테스트만이 최고의 품질을 보장합니다. 그렇기 때문에 모든 제품과 소재는 전 세계 시험 및 테스트 센터에서 까다로운 테스트를 거칩니다. 이는 고객에게 최상의 연결 솔루션을 제공하기 위해 가장 다양한 애플리케이션에 대한 실용성과 적합성의 문제이기 때문입니다. 그리고 여기에는 품질에 대한 약속을 지키는 의무가 있습니다.