LAPP의 내부 고발자 시스템
컴플라이언스와 윤리, 그리고 법적 준수에 대한 확고한 의지는 LAPP의 최우선 과제입니다. 따라서 위험을 조기에 파악하고 선제적으로 예방하는 것이 중요합니다. 내부 고발자 제도는 위험 및 위법 행위에 대한 정보를 제공하고 조사하는 데 사용할 수 있는 지원 도구입니다.
LAPP의 내부 고발자 시스템은 저희 LAPP과 당사의 비즈니스 파트너 또는 기타 당사와 관련된 회사에서 발생할 수 있는 잠재적인 위험 및 위법 행위에 대해 알 수 있는 기회를 제공합니다. 이 시스템은 실제 또는 잠재적 침해에 관한 정보 또는 합리적인 의심이 있는 경우 전문적인 맥락에서 이를 보고하기 위한 것입니다. 이러한 방식으로 위반을 최대한 신속하게 객관적으로 처리하고 적절한 조치를 시행할 수 있으며, 특히 이번 위반뿐만 아니라 향후 위반을 예방할 수 있습니다.
이 과정에서 내부 고발자는 자신의 지식과 양심에 따라 해당 정보가 사실이라고 판단할 수 있어야 합니다.
보고에 영업 비밀의 공개가 포함된 경우, 내부고발자는 해당 공개가 침해 사실을 폭로하는 데 필요하다고 믿을 만한 정당한 이유가 있어야 합니다.
저희는 접수된 정보를 체계적으로 검토하고 필요한 경우 적절한 후속 조치를 취합니다.
당사는 고객의 보고를 어떻게 처리할까요?
그 보고를 접수한 후, 고객은 접수 확인 메일을 받을 것입니다.
LAPP의 내부 고발자 시스템에서는 각 내부 고발자를 기밀로 철저하게 조사합니다. 조사는 이 초기 평가(타당성 및 유효성 검사)를 통해 위반이 의심되는 경우에만 시작됩니다.
당사는 공정한 절차의 원칙을 따릅니다. 내부 고발자, 피해 당사자, 신고된 위법 행위를 밝히는 데 도움을 준 직원에 대해 최대한의 보호를 보장합니다.
LAPP은 내부 고발자 및 LAPP에서의 조사에 기여한 모든 사람에 대한 차별을 용납하지 않습니다. 위반이 입증될 때까지 관련자에게는 무죄 추정이 적용됩니다. 그 조사는 절대 기밀로 진행됩니다.
어떤 보고서가 도움이 되나요?
위험, 의심 및 법적 조항, 자발적 자율 약속 및 회사 내부 규정 위반에 대한 신고가 접수될 수 있습니다. 여기에는 회사 자체 사업 영역과 (비)간접 협력 회사의 사업 영역에서 발생하는 인권 및 환경 의무 위반도 포함됩니다.
규정 준수 문제에 대해 궁금한 점이 있는 경우 내부 고발자 제도를 이용할 수도 있습니다.
내부 고발자 제도는 LAPP 또는 비즈니스 파트너의 제품이나 서비스에 대한 피드백이나 불만 사항을 접수하기 위한 것이 아닙니다. 서비스나 제품에 불만이 있는 경우 고객 서비스 또는 알려진 담당자에게 문의하십시오.
기밀 정보를 제출하고 싶거나 규정 준수에 대해 궁금한 점이 있으십니까?
온라인 신고 시스템을 갖춘 저희 LAPP의 내부 고발자 시스템은 잠재적인 위법 행위를 신고하거나 준법에 대해 질문할 수 있는 사내 무료 신고 채널을 제공합니다.
다양한 언어로 위법 행위 가능성에 대한 정보를 제공하고 익명으로 준법에 대해 질문할 수 있습니다.