Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

글로벌 플레이어가 되려는 비전


LAPP의 역사


미래를 만들고자 하는 사람은 자신의 과거를 알아야 합니다. LAPP의 경우, 회사 설립자인 Oskar와 Ursula Ida Lapp이라는 뿌리와 가치관이 현재와 미래의 행동에 영감을 주고 있습니다. 고객 지향, 성공 지향, 가족 지향, 혁신이라는 가치관은 저희 회사가 설립된 후 항상 당사의 정체성을 결정해 왔습니다. 이것이 바로 Lapp 가족이 추구하는 가치입니다. 이러한 가치가 바로 무에서 시작해 통합형 연결 시스템의 글로벌 시장을 선도하는 기업으로 성장한 저희 LAPP의 비결입니다.

성공의 이정표

경제적 기적의 시대. 산업은 성장하고 있었지만, 공장에서 기계에 케이블을 배선할 때는 절연된 모든 와이어를 도관에 개별적으로 수작업으로 삽입해야 했습니다. 이러한 작업은 힘들고 시간이 많이 걸렸습니다. Oskar Lapp은 더 좋은 아이디어를 가지고 있었습니다. 그는 다양한 색상의 절연 와이어를 사용하여 산업적으로 제조된 최초의 유연한 제어 케이블을 개발했습니다. Oskar와 Ursula Ida Lapp은 내유성 및 유연성 케이블에 ÖLFLEX®라는 이름을 붙였습니다. 이를 통해 이 분야 최초의 브랜드 제품을 탄생시켰습니다. 처음에는 슈투트가르트의 바이힌겐 지역에 있는 부부의 집에 본사를 두고 제품을 보관했습니다.
Ursula Ida Lapp이 U.I.를 등록하다 자신의 이름을 딴 Lapp KG. Oskar Lapp에게 이것은 자신의 오랜 꿈이 실현된 것입니다. 이 회사는 50,000마르크의 은행 대출로 운영을 시작하였습니다. Oskar Lapp은 기술적인 측면에 집중하고, 아내 Ursula Ida는 상업적인 문제를 담당하였습니다.
LAPP 그룹은 1963년 Lapp Kabelwerke GmbH를 비롯한 다른 회사들을 설립했습니다. 이 초기 단계의 회사에서도 고객의 요구 사항을 충족시키는 케이블을 생산하였습니다. 1965년, 저희 회사의 본사는 바이힝겐에 있는 부부의 집에서 불과 몇 킬로미터 떨어진 슐체-델리츠 가에 위치하고 있는 현재의 위치로 이전하였습니다.
Lapp 가족은 당사의 첫 번째 해외 자회사인 올플렉스(Ölflex Inc.)를 미국에 설립했습니다. 당시만 해도 이러한 가족 경영 기업에서는 이례적인 조치였습니다. 저희가 거둔 성공은 저희가 옳았다는 것을 증명합니다: 미국 파트너는 고객 중심과 모범적인 서비스를 중요하게 생각합니다.
창업자의 아들인 Siegbert Lapp이 S. Glaskabel GmbH를 설립하였습니다. 현재 Lapp Systems GmbH로 알려진 이 회사는 맞춤형 연결 시스템을 공급합니다.
Oskar Lapp의 죽음은 한 시대의 종말을 의미하며 새로운 시대의 시작을 의미합니다: Ursula Ida Lapp은 아들인 Andreas와 Siegbert Lapp과 함께 창업자의 정신을 이어받아 사업을 계속 운영하고 있습니다.
오스카 랍 재단은 회사 설립자를 기념하기 위해 설립된 재단입니다. 이 재단은 전적으로 심장병 연구를 후원하고 있습니다. 오스카 랍 연구상은 젊은 과학자를 지원하는 상입니다.
다국적 기업의 수가 증가하고 있습니다. 저희 그룹도 현재 아시아, 유럽, 미국의 주요 시장에 진출해 있습니다. 저희 Lapp 그룹은 50개 사업부에서 2,500명의 직원을 고용하고 있으며 전 세계 100개 이상의 국가에 파트너를 보유하고 있습니다.
LAPP는 연결 기술 분야에서 고객이 온라인으로 주문할 수 있는 서비스를 가장 먼저 제공한 기업 중 하나입니다. 그러나 인쇄 카탈로그는 현재까지도 계속 발행되고 있습니다.
최고의 이벤트인 ÖLFLEX® World Tour가 바로 그것입니다. 그 여정에서 LAPP의 11개 사업장을 거쳐 51,000km 이상을 이동했고, 2,500명 넘는 사람들의 서명을 받았습니다.
LAPP은 루드비히스부르크에 새로운 서비스 및 물류 센터를 설립하며 새로운 기준을 제시합니다. 바닥 면적이 32만 평방피트가 넘는 이 창고에는 30개의 램프를 통해 트럭에 적재할 수 있는 케이블 드럼을 최대 90,000개까지 보관할 수 있습니다. 창고는 완전 자동화되어 있으며 독일 내 고객은 24시간 이내에 상품을 받을 수 있습니다.
LAPP 서보 케이블과 케이블 체인을 포함한 시스템 솔루션을 점점 더 많이 제공하고 있습니다. 이 제품군은 새로운 이름인 올플렉스 커넥트라는 이름으로 묶여 있습니다.
Matthias Lapp은 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역의 비즈니스를 총괄합니다. 따라서 회사 경영은 랍 가문의 3세대에게 넘겨집니다.
이 회사는 케이블 제조사로만 머물지 않고 원활한 국제 서비스를 제공하는 시스템 공급사로서 명성을 얻고 있습니다. 이에 맞춰 회사 명칭을 변경하였습니다: LAPP - 이 새 이름은 전 세계의 모든 그룹 계열사에서 사용됩니다.
저희 LAPP은 이제 전적으로 3세대가 경영하고 있습니다. Matthias Lapp이 Lapp Holding AG의 이사회 의장으로 취임하였습니다. Katharina Lapp이 감독위원회에 임명되었습니다. 이는 앞으로도 한 명의 가족 구성원이 이사회와 감독위원회에 계속 참여하게 됨을 의미하며, LAPP은 미래에도 변함없이 가족기업으로 유지될 것입니다.