환경
LAPP은 지속 가능하고 환경 친화적인 관리와 천연 자원의 책임 있는 사용에 중점을 두고 있습니다. 자체 CO₂ 배출량을 줄이기 위해 건물과 공장의 자원 절약형 운영을 매우 중요하게 생각합니다. LAPP의 핵심 분야는 생산, 개발 및 관리입니다. 저희는 지속 가능한 건물을 계획, 건설, 운영하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 여기에는 가장 큰 에너지 소비원을 파악하고 그에 따라 소비를 최적화하는 것도 포함됩니다.
LAPP은 2019년부터 독일에서 100% 친환경 전력을 구매하고 있으며, 자체 태양광 발전 시스템과 지열 시스템으로 보완하고 있습니다. 전 세계 여러 곳에 위치한 LAPP의 현지 법인에서도 자체 태양광 발전 시스템을 통해 재생 에너지원에서 전기를 생산하고 있습니다. 대부분의 LAPP 생산 시설과 상당수의 유통 법인은 ISO 14001 인증을 받았습니다. EMEA 지역 내 20개 기업이 ISO 50001 매트릭스 인증의 일환으로 에너지 관리를 위해 긴밀히 협력하고 있습니다. ISO 9001에 따른 일관된 품질 관리는 높은 신뢰성과 견고성을 중시하는 LAPP의 높은 품질 기준을 보장합니다.
당사의 환경 목표는 2027년까지 회사 차원의 CO₂ 배출량(범위 1&2, 기준년도: 2022년)을 50% 감축하는 것입니다.
기후친화적인 미래를 향해 나아가는 과정에서 당사는 가치 사슬에도 집중하고 있습니다. LAPP은 순환경제의 원칙에 따라 파트너와 협력하여 폐기물을 줄이고 자원을 재사용할 수 있도록 제품과 공정을 지속적으로 발전시키고 있습니다.
더 짧은 운송 경로, 효율적인 배송 프로세스
당사의 글로벌 물류 센터는 전 세계 어느 공장에서 어떤 제품을 생산하고 어느 물류 센터에 보관할지 지속적으로 조정하며, 지역적 특성을 고려하여 글로벌 또는 현지 포트폴리오에 적합한 제품을 선택합니다. 이렇게 하여 정교한 디지털 물류 솔루션을 통해 운송 거리를 단축하고 효율적인 배송 프로세스를 보장합니다.
또한 제품을 보호하고 안전하게 운송하는 데 필수적인 포장을 최적화하고 재활용 소재를 많이 사용하는 등 재료를 절약할 수 있는 방법을 항상 모색하고 있습니다. LAPP은 사내 이니셔티브를 통해 플라스틱 포장재 사용을 줄이고, 포장재 내 재활용 소재의 비율도 적극적으로 높이고 있습니다.
포장재 절약, 유해 폐기물 감소
LAPP은 케이블 제품 포장에 사용하는 플라스틱 필름의 두께를 기존 80µm에서 70µm로 줄이는 등 다양한 개선을 진행하고 있습니다.
실리콘 코팅된 이면 필름이 필요 없는 라이너리스 라벨 덕분에 유해 폐기물을 방지할 수 있습니다. 또한 저희 LAPP은 재사용이 가능한 원목 드럼의 반환을 위한 수거 서비스를 제공합니다. 재사용에 적합하지 않은 원목 드럼은 특수 목재 프레스를 사용하여 재활용 및 재가공합니다. 이 재활용 사이클 덕분에 LAPP은 목재 폐기물의 4배를 절약할 수 있습니다.
저희는 유망한 개별 프로젝트 외에도 총체적인 순환 경제 전략을 개발한다는 목표를 세웠습니다.