제품 및 혁신
당사의 제품과 솔루션은 최고 수준의 품질 기준을 충족하는 데에만 그치지 않습니다. 저희는 제품의 환경 영향을 측정 및 검증하고 생태 발자국을 줄이기 위해 노력합니다. 우리는 재생 가능한 자원을 사용하는 데 있어서도 미래 지향적인 접근 방식을 취합니다.
지속 가능한 제품을 생산하려면 전체 가치 사슬에 걸쳐 적절한 프로세스와 구조가 필요합니다. 저희는 자원을 단순히 소비하는 것이 아니라 책임감 있게 사용하고자 합니다. 따라서 저희는 천연 자원을 보다 효율적으로 활용하고 제품의 재료 효율성을 높이며 화학 물질과 폐기물을 환경 친화적으로 처리할 수 있는 제품 컨셉을 개발하고 있습니다. 목표는 적합한 개념을 단계적으로 구현하고 장기적으로 제품 포트폴리오에 통합하는 것입니다.
LAPP은 주요 전 제품군에 대해 제품 탄소 발자국(PCF)을 산정, 관리하는 것을 목표로 하고 있습니다. CO₂ 배출량이 더 낮은 구리 구매도 함께 검토되고 있습니다.
탄소 발자국을 줄이기 위한 한 가지 기본 요소는 바이오 기반 플라스틱을 사용하는 것입니다. 예를 들어 산업용 이더넷용 ETHERLINE® FD P Cat.5e는 바이오 기반 피복이 적용된 LAPP 최초의 이더넷 케이블입니다. 이 특수 외부 피복의 CO2 발자국은 화석 원료로만 만든 기존 외부 피복보다 24% 더 낮습니다. 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.
바이오 기반 플라스틱에 관한 당사의 백서도 읽어 보시기 바랍니다.
지속가능한 산업에 집중
또한 당사는 지속가능한 산업에 포트폴리오를 집중하고 있습니다. 태양광과 풍력 에너지는 기후 변화와 관련된 문제를 극복하는 데 도움이 됩니다. LAPP은 태양광 및 풍력 에너지 분야의 용도를 위한 솔루션을 제공하며 이를 지속적으로 발전시키고 있습니다.
태양광 발전 시스템의 사용은 수년 전부터 재생 에너지의 중요한 축을 담당해 왔습니다. 이를 위해 당사는 내구성, 견고함 및 유연성 측면의 요구 사항을 충족하고 그 이상을 달성하도록 제품과 솔루션을 지속적으로 개선하고 있습니다. 재생 에너지 중 가장 빠르게 성장하는 시장인 풍력 에너지 분야에서도 LAPP은 수십 년에 걸친 광범위한 개발 및 생산 경험을 바탕으로 복잡한 요구 사항과 구체적인 지침을 충족시킵니다.
전기 이동성 분야에서 LAPP은 인프라 사업자, 충전소 및 차량 제조사에 공공 공급망 및 가정용 또는 산업용 소켓에서 충전할 수 있는 사용자 친화적인 충전 케이블을 제공하는 혁신적인 솔루션으로 깊은 인상을 남기고 있습니다. 이를 통해 당사는 솔루션으로 전기 모빌리티 인프라의 추가 발전에 기여하고자 합니다.
철도 운송이라는 거대한 성장 시장에서 LAPP은 철도 기술에 대해 특별히 테스트되고 인증된 광범위한 시스템 솔루션 포트폴리오를 통해 안전과 신뢰성을 보장합니다.