인터배터리 2026 랍코리아 부스에 여러분을 초대합니다.
까다로운 환경에서도 안정적으로 작동하는 LAPP만의 배터리 솔루션과 안전하고 신뢰성 높은 LAPP Industrial Connectivity Solution을 중심으로, 더 안전하게, 더 빠르게, 더 스마트하게 연결하는 산업의 미래를 2026 인터배터리 LAPP 부스에서 직접 경험해보세요!
- 전시 일정: 3/11 (수) ~ 3/13 (금)
- 부스 위치: 코엑스 A홀 630부스
▶ 무료 e티켓 사전 신청 이벤트
- 이벤트 내용: 아래 버튼을 클릭하여 폼을 작성해 주시면 인터배터리 2026 e티켓이 발송됩니다.
- 신청 기간: 2025.02.19 ~ 2025.03.4
- 발송 수단: 문자 메시지
- 경품 수령 방법
- 전시회 기간 동안 랍코리아 부스 (A홀 630)에 방문한다.
- 문자로 받은 e티켓을 인포데스크에서 보여준다.
- 경품(다이소 기프트카드)을 수령한다. (선착순 100명)
▶ 부스 이벤트 ① - 슈퍼 랍맨! ESS 전력 공급 대작전
- 이벤트 내용: 랍맨이 장애물을 피해 레이싱을 무사히 마치고 안전하게 ESS 컨테이너에 전원을 공급할 수 있도록 도와주세요. 게임을 완료하면 경품 룰렛을 돌려 경품을 획득할 수 있어요.
- 경품: 물티슈, 생분해 칫솔 치약 세트, 도킹형 보조배터리, 핸드크림 립밤 세트, 3 in 1 무선 충전기
▶ 부스 이벤트 ② - 견적 문의 이벤트
- 이벤트 내용: 랍코리아 전시회 부스에서 견적 문의만 남겨도 현장에서 경품을 바로 드려요
- 경품: 3 in 1 무선 충전기