Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

M12 & RJ45 특별 프로모션

역대 최대 할인과 경품 혜택까지!

> M12 A-code 케이블 할인 품목


EPIC® SENSOR M12A Cordsets (직선)

직선형 A-coding 케이블로, 기계적 부하가 증가하고 전기적 성능 요구 사항이 높은 애플리케이션에 적합하며 외부 피복으로 오버몰딩 처리되어 안전한 유지력과 향상된 기계적 안정성을 제공합니다.

* 아래 화살표를 클릭하여 제품 상세페이지를 확인해 보세요!

EPIC® SENSOR M12A Cordsets (직각)

직각형 M12 A-coding 케이블로, 기계적 부하가 증가하고 전기적 성능 요구 사항이 높은 애플리케이션에 적합하며 외부 피복으로 오버몰딩 처리되어 안전한 유지력과 향상된 기계적 안정성을 제공합니다.

* 아래 화살표를 클릭하여 제품 상세페이지를 확인해 보세요!

> M12 A-code 커넥터 할인 품목


EPIC® M12A Connector (직선형)

직선형 M12A 커넥터로, 센서 및 액추에이터 연결을 위한 범용 커넥터입니다. 다양한 극수(2~17 Pole)를 지원하여 폭넓은 자동화 설비에 적용 가능합니다.

*구매를 원하실 경우 아래 화살표를 클릭하여 구매 문의를 남겨주세요

EPIC® M12A Connector (직각형)

직각형 M12A 커넥터로, 센서 및 액추에이터 연결을 위한 범용 커넥터입니다. 다양한 극수(2~17 Pole)를 지원하여 폭넓은 자동화 설비에 적용 가능합니다.

*구매를 원하실 경우 아래 화살표를 클릭하여 구매 문의를 남겨주세요

> RJ45 이더넷 케이블 할인 품목


EPIC® RJ45 Patch Cable

RJ45 패치케이블로 CAT5e~CAT7 규격을 지원하며, 다양한 체결 방식과 옵션으로 안정적인 산업용 네트워크 환경을 구현합니다.

*구매를 원하실 경우 아래 화살표를 클릭하여 구매 문의를 남겨주세요

*본 이미지는 예시 이미지로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

> 할인 기간


  • 할인기간: ~ 2026.12.31
  • 재고 소진 시 조기 종료될 수 있습니다.

> 온라인몰 100% 당첨 발주 이벤트


랍코리아 공식 온라인몰에서 발주 후 아래 퀴즈의 정답을 남겨주신 모든 분께 아래 경품을 드려요!

  • 이벤트 기간: 2026.09.01 ~ 2026.09.30
  • 경품
  1. 신규 고객: 맘스터치 싸이버거 모바일 쿠폰
  2. 구매고객 전원: 설빙 인절미설빙 모바일 쿠폰
  3. 구매고객 중 3인 추첨: 호텔 식사권

[문제]  LAPP은 케이블 제품만 판매하며 커넥터는 취급하지 않는다.

-> O? X?

이벤트 보러가기

> 커넥터 솔루션에 대해 더 많이 알고 싶으신가요?


아래 버튼을  클릭하여 M8/M12 센서 커넥터부터 산업용 이더넷 케이블, RJ45 패치코드, 패널 리셉터클 및 어댑터까지 폭넓은 라인업에 대해 알아보세요!

컨텐츠 보러가기

> 문의 사항이 있으신 경우, 상담 문의를 남겨주세요.


어떤 제품을 선택해야 할지 고민되시나요?

담당 영업사원이 확인 후 신속하게 상담해 드립니다.

문의하러가기