케이블 커플러 후드; 디자인 크기: 3A; 커넥터 구조 형태: 표준; 단일 레버; 케이블 항목 수: 1; 폴리아미드, 비코팅; IP 보호 등급 장착: IP 67클립보드에 복사
제품 비교 목록에 추가
장점
- 기술 데이터에 따른 UL 인증으로 인해 북미 시장에서 제품을 사용할 수 있습니다.
- 커플링 하우징은 시장에서 일반적인 슬리브 하우징과 연결 가능
- 케이블 커플러와 후드 사이의 "플라잉((flying)" 연결부는 고정되어 있지 않으며 케이블의 연장 역할을 합니다.
- UL94 V-0(플라스틱에 대한 가연성 테스트)에 따른 자체 소화 기능.
- 적합한 케이블 글랜드와 함께 사용하는 용도의 M20 스레드(thread) 포함
- 제품 이름에 "V"가 포함된 제품에는 이미 케이블 입구 밀봉 및 스트레인 완화를 위한 SKINTOP® 플라스틱 케이블 글랜드가 포함되어 있습니다. 케이블 글랜드가 별도로 추가되는 하우징에 비해 하우징의 전체적인 크기가 작아 공간을 더 절약할 수 있습니다.
- 잠금은 카운터 하우징의 플라스틱 레버를 사용하여 이루어집니다.
- 잠겼을 때 보호 등급 IP 65 충족
- 하우징 표면의 새로운 디자인 요소인 화살표는 촉각을 이용해 쉽게 감지할 수 있어 협소한 공간과 경우에 따라 조명이 열악한 적용 분야에서 연결을 용이하게 합니다.
애플리케이션
- 커넥터를 환경 요인에서 보호하는 용도
- 다양한 EPIC® 직사각 커넥터 인서트와 함께 사용 가능
- 장치 및 기계의 전원 공급 연결 용도
- 혹독한 산업 환경을 위한 높은 내유성 재질
- 옥외 사용에 적합.