크림핑 인서트 핀; 연락처 수: 5+PE; 디자인 크기: 3A; 400 V AC rms / DC 에 의거 IEC; 30 A 에 의거 IEC; 단면부의 경우(최소/최대): 0.14mm² - 4mm²; 폴리아미드클립보드에 복사
EPIC® H-Q 5 SC PE-S
10431600
제품 비교 목록에 추가
회원가입 후 맞춤 가격을 확인해 보세요.
금액
(₩7,900/1 개수)
수량
수량 1개 당 10 개수
재고 확인 중...