MC 모듈 모듈형 시스템; 연락처 수: 0; 필요한 슬롯: 1; 클립보드에 복사
제품 비교 목록에 추가
장점
- 모듈식 커넥터의 향후 확장을 위한 플레이스 홀더로서 접점이 없는 블라인드 모듈
- 모듈형 커넥터는 다양한 조합이 가능하며 유연하게 조립할 수 있으므로 미디어를 위한 하이브리드 커넥터를 만들 수도 있습니다.
- 견고한 폴리아미드 소재(플라스틱의 가연성에 대한 UL94 검사 방법에 따른 가연성 등급 V-0).
- 짝을 이루는 모듈 프레임에 손쉽게 끼워 넣을 수 있습니다.
애플리케이션
- 모듈형 커넥터 내의 빈 슬롯을 채우는 경우.
- EPIC® MC 시리즈의 직사각형 커넥터 모듈 프레임과 함께 사용하는 경우.