이더넷 케이블; 고정형 설치, 플렉시블; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5e; SF/UTP; HFFR; 할로겐 무함유; 워터 블루클립보드에 복사
제품 비교 목록에 추가
장점
- 이더넷 기술을 통한 빠른 정보 교환.
- 2-쌍 구성 시 최대 100 Mbit/s, 4-쌍 구성 시 최대 1000 Mbit/s의 Cat.5e 성능.
- 최대 100MHz의 주파수 범위에서 아날로그 및 디지털 신호 전송 용도
- 뻣뻣한 LAN 케이블보다 간편한 조립
- 견고한 PVC 외피, 내마모성 PUR 외피 또는 할로겐 프리 FRNC 외피와 함께 사용 가능
- 알루미늄 적층 호일로 만든 이중 차폐와 차폐율이 높은 구리 연선 차폐부 덕분에 전자기 간섭으로부터 이상적으로 보호(SF/UTP).
애플리케이션
- EN 50173 및 ISO/IEC 11801에 따라 구조화된 건물 배선 용도
- 특히 전자기 적합성(EMC)이 요구되는 환경의 경우.
- 최대 100Base-T 또는 1000Base-T의 모든 LAN 네트워크 및 이더넷 애플리케이션에 적합.
- 또한 EtherCAT 및 EtherNet/IP 애플리케이션에 적합.
- 최대 60m 길이의 패치 케이블 조립에 적합함
- 고정 배선 및 간헐적 이동을 위한 용도