Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 
H05V-K 1X0,5 GNYE
CE markedHarmonisation marking
Flammwidrig

싱글 코어; 1X0.5; 녹색/황색; 링; U0/U: 300/500 V; PVC; HAR-인증; 고정 설치클립보드에 복사

제품 비교 목록에 추가

금액

₩23,000

(₩230/1 미터)

수량

길이(m)

최소 주문 수량 100 미터를 준수해 주세요.

로그인 재고 문의
로딩 중 ...

재고 확인 중...

장점

  • 유럽의 하모나이즈 타입 H05V-K에 따라 제조되었으며 검사된 안전성 및 품질에 대한 테스트 마크 ◁HAR▷ 획득
  • 유럽에서 널리 승인되고 사용 가능한 ◁HAR▷ 케이블
  • 대량으로 생산하는, 자동화된 케이블 어셈블리에 이상적.
  • 일회용 대형 상자로도 제공됨
  • 다양한 코어 절연 색상으로 공급 가능.
  • 개별적이고 영구적 재인쇄를 위한 양각 케이블
  • 링 또는 스풀로도 구입 가능
  • EU 지침 305/2011(BauPVO/CPR)에 따라 분류된 화재 특성, LAPP의 웹사이트에서 품목 번호 선택.

애플리케이션

  • 기계 내부의 배선 회로에 사용.
  • 조명 배선 용도
  • 전기 이동성을 위한 AC 및 DC 충전 인프라에 사용하기에 적합.
  • 고정하고 보호하며 설치하기 위해.
  • 케이블 트레이에서의 등전위 본딩을 위한 개방형 설치를 위한 용도
  • -40°C까지 사용 가능

최근 본 문서