Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 
H07RN-F 4G150
CE markedHarmonisation marking
uv-resistant.Flammwidrigoil resistant

전원 및 제어 케이블; 4G150; HAR-인증; U0/U: 450/750 V; 고무; 코어 식별: 색상; 플렉시블클립보드에 복사

제품 비교 목록에 추가

금액

₩25,020,000

(₩250,200/1 미터)

수량

길이(m)

로그인 재고 문의

해외재고 보유 시 약 2주 소요. 재고 확인은 카카오톡 문의 바랍니다.

장점

  • 유럽의 하모나이즈 타입 H07RN-F에 따라 제조되었으며 검사된 안전성 및 품질에 대한 테스트 마크 ◁HAR▷ 획득
  • 유럽에서 널리 승인되고 사용 가능한 ◁HAR▷ 케이블
  • 이러한 타입의 단일 코어 케이블은 단락 및 접지방지가 적용된 설치에 사용 가능합니다.
  • 다양한 응용 및 환경에서 다양하게 사용 가능

애플리케이션

  • 수동 장치 또는 전원 공급 장치와 공작 기계와 함께 사용 가능
  • 고정 또는 옥외 설치 또는 보호 전선관에 설치하는 용도
  • 고정 및 보호 설치의 경우 최대 1000V까지도 작동 가능합니다.
  • 건조 환경 및 젖은 환경, 그리고 혹독한 환경 및 오일 환경에서 사용 가능
  • 심한 기계적 부하를 견딜 수 있음
  • 온도 범위 고려 하에 옥외 사용에 적합함
  • -25°C까지에서 유연한 사용 가능

최근 본 문서