싱글 코어; 1X1.5; 녹색/황색; 스풀; U0/U: 450/750 V; PVC; HAR-인증; 고정 설치클립보드에 복사
제품 비교 목록에 추가
장점
- 유럽의 하모나이즈 타입 H07V-K에 따라 제조되었으며 검사된 안전성 및 품질에 대한 테스트 마크 ◁HAR▷ 획득(투명, 녹색(개별 색상), 황색 (개별 색상), 모든 이중 색상(녹-황 및 황-녹 이외)에는 해당되지 않음)
- 유럽에서 널리 승인되고 사용 가능한 ◁HAR▷ 케이블
- 대량의 자동화 케이블 조립에 적합함
- 큰 일회용 판지 상자에도 가능 대형 상자의 가용성은 색상 및 단면적에 종속되며 일반적으로 6mm2의 도체 단면적까지만 제공됩니다.
- 다양한 색상의 코어 절연 구입 가능
- 개별적이고 영구적 재인쇄를 위한 양각 케이블
- 링 또는 스풀로도 구입 가능
- EU 지침 305/2011(BauPVO/CPR)에 따른 등급을 가진 화재 특성, 다음에서 품목 번호 선택, www.lappkabel.de/cpr.
애플리케이션
- 기계 내부 회로의 배선 용도
- 조명 배선 용도
- 전기 이동성을 위한 AC 및 DC 충전 인프라에 사용하기에 적합.
- 고정 및 보호 설치에 적합함
- 케이블 트레이에서의 등전위 본딩을 위한 개방형 설치를 위한 용도
- -40°C까지 사용 가능